17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 特性・用途

    • グレー
  • 適用パイプ径(φ),(□)

    ~mm
  • 材質詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

引掛けアングル

通常単価(税別)
1,849
税込単価
2,034
通常出荷日:1日目~2日目

専用ブラケットGAP-37に取り付けて使用するアングル。【特長】・Lアングル側面に溝があり、ブラケット...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

引掛けアングル:関連画像
引掛けアングル:関連画像

製品仕様

引掛けアングル:関連画像

DP-A-3(アイボリー)の外観

仕様

  • 材質:PVC樹脂
  • 定尺:3m(呼称寸法)
  • 質量:360g/m

  • DP-A-3:アイボリー
    DP-A-3-G:グレー
  • ※ 取付けの際はGAPA-37A、GAPA-37Bと一緒にご使用ください。

使用例

引掛けアングル:関連画像
引掛けアングル:関連画像

型番リスト

表示件数

特性・用途

適用パイプ径

(φ),(□)

材質詳細

最小発注数量
該当なし
[グレー] グレー
28
PVC樹脂
1個
該当なし
アイボリー
28
PVC樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,849
( 2,034 )
2日目
1,849
( 2,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

専用ブラケットGAP-37に取り付けて使用するアングル。
【特長】
・Lアングル側面に溝があり、ブラケットでパイプに取付けられる
・軽量の物のみ載せることができる
【用途】
・ごみ受けのフレーム部分として
・軽量なパネルの棚の受けとして

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛けアングルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品保管棚の製作のため購入しました
4
満足度:4.0
製品保管棚の製作のため購入しました 数年前から自社で棚を製作するようになり必要とするものが少量から発注できるのでとても助...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引掛けアングル
引掛けアングル ブラケット
ペーパーホールドS
グリーンフレームDIN スリムエンドカバー
イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-103
インナーキャップハード
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工SUS(エスユーエス)
通常価格1,849270 -541 -141123178 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)SUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類カバー取付金具・コネクタネーム・ラベル関連キャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサート
材質樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング