17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

プラスティックアングル Lタイプ

通常単価(税別)
1,4825,163
税込単価
1,6305,679
通常出荷日:1日目~3日目

PVC樹脂のLアングル。【特長】・サイズは4種【用途】・棚の仕切りとして・棚板の落下防止用の枠として

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスティックアングル Lタイプ:関連画像

製品仕様

外観図

プラスティックアングル Lタイプ:関連画像

AL-8、AL-1、AL-1-(13)、AL-1-(10)(アイボリー)

仕様表

品番H(mm)W(mm)T(mm)質量(g/m)
AL-8-3-色501004886
AL-1-3-色30503353
AL-1-3-(13)-色13503287
AL-1-3-(10)-色10503273
IV アイボリー/G グレー
材質PVC樹脂
定尺3m(呼称寸法)

型番リスト

表示件数

特性・用途

適用パイプ径

(φ),(□)

寸法

(mm)

最小発注数量
該当なし
[グレー] グレー
28
H10×W50×D3000×T3
1個
該当なし
アイボリー
28
H10×W50×D3000×T3
1個
該当なし
[グレー] グレー
28
H13×W50×D3000×T3
1個
該当なし
アイボリー
28
H13×W50×D3000×T3
1個
該当なし
[グレー] グレー
28
H30×W50×D3000×T3
1個
該当なし
アイボリー
28
H30×W50×D3000×T3
1個
該当なし
[グレー] グレー
28
H50×W100×D3000×T4
1個
該当なし
アイボリー
28
H50×W100×D3000×T4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,848
( 2,033 )
2日目
1,482
( 1,630 )
1日目
1,921
( 2,113 )
2日目
1,556
( 1,712 )
2日目
2,017
( 2,219 )
2日目
1,482
( 1,630 )
3日目
5,163
( 5,679 )
2日目
5,002
( 5,502 )
2日目

詳細情報

基本情報

PVC樹脂のLアングル。
【特長】
・サイズは4種
【用途】
・棚の仕切りとして
・棚板の落下防止用の枠として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックアングル Lタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックアングル Lタイプ
プラスティックアングル Tタイプ
引っ掛けフックL PH-D
プラスティックテーパー GAP-11
引っ掛けフックU PH-C
ツールキャップ TC-28
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格1,482-5,23959644 -641131
通常出荷日1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類カバーカバー吊り具・フックバネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)吊り具・フックキャップ・インサート
材質樹脂樹脂----
材質詳細PVC樹脂PVC樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング