17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
    • グレー
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスティックストップジョイント GAP-23

通常単価(税別)
182191
税込単価
200210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプフレームに最適な回転ジョイント位置ずれ防止ストッパー。【特長】・パイプにリングをはめ込み、ボルト...

詳細を確認
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。詳細はこちらをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスティックパーツ GAP-23:関連画像

製品仕様

外観図

プラスティックストップジョイント GAP-23 外観図

仕様

  • 色:GAP-23-G:グレー、GAP-23-IV:アイボリー
  • 材質:ポリエチレン、ボルト/ナット:スチール
  • 質量:20g

使用例

プラスティックパーツ GAP-23:関連画像

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
[グレー] グレー
10
1個
アイボリー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプフレームに最適な回転ジョイント位置ずれ防止ストッパー。
【特長】
・パイプにリングをはめ込み、ボルトナットで締め付けて固定します。
・ボルト・ナットが付属になります。
・スリーブ式ジョイントのズレ防止に使用します。
【用途】
・回転スリーブ付きのメタルジョイントの位置固定に最適。

ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。詳細はこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックストップジョイント GAP-23のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
ずれ留め
4
満足度:4.0
パイプ途中に差し込んで回転させる塗品がパイプ軸方向にずれるのを防ぐのだけど、他社製品は木ネジで締め付けすぎると壊れやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台の簡易棚
3
満足度:3.0
作業台の上に治具,工具,部品などを整頓。定位置化。する為の棚製作とし、中間棚用に引き出し機構をつけた。引出しのストッパー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックストップジョイント GAP-23
プラスティックパーツ GAP-R
プラスティックパーツ GAP-19
プラスティックテーパー GAP-11
プラスティックパーツ GAP-15-NA
プラスティックキャップ スウェイジングパイプ用 GAP-4F-BK
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格182-15311744 -10885
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
種類プラスチックジョイント-----
ジョイント形状ストレート-----
接続形状通しあり-----
適用パイプ径(φ),(□)28-----
材質樹脂-----
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング