17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プラスティックコーナーサポートセット

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスティックジョイント GAPA-64-IV:関連画像

GAPA-64の外形図1

プラスティックジョイント GAPA-64-IV:関連画像

GAPA-64の外形図2

製品仕様

外観図

プラスティックジョイント GAPA-64-IV:関連画像

GAPA-64-IV(アイボリー)
(キャスターは別途必要)

プラスティックジョイント GAPA-64-IV:関連画像

GAP-64-IV(アイボリー)

プラスティックジョイント GAPA-64-IV:関連画像

GAP-65-IV(アイボリー)

仕様

  • 材質:ABS樹脂
  • 質量:180g
  • GAP-64-IV単品の質量:165g
  • GAP-65-IV単品の質量:15g
  • 対応キャスター:P363S-3、P363S-3S

セット品内訳

  • GAP-64-IV:1コ
  • GAP-65-IV:1コ

※ 対応キャスター以外のキャスターでは、取り付かなかったり、大きく動いたりします。
※ 溶着する為、組替えやリユースはできません。また経年により接着部が劣化して外れる事があります。

使用例

プラスティックジョイント GAPA-64-IV:関連画像

GAPA-64(キャスターは別途必要)

プラスティックジョイント GAPA-64-IV:関連画像

ドーリー台車

※ 挿入方向にご注意下さい。抗菌仕様ではありません。
※ 搭載する箱の大きさに合わせて、パイプ長を決定して下さい。

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699
( 769 )
2日目
173
( 190 )
2日目
848
( 933 )
2日目

詳細情報

基本情報

プラスティックジョイント平台車コーナー用キャスターマウント。
【特長】
・プラスティックの為、軽量にパイプラックシステムが作成できる。
・キャスターは取り外しが可能。
・工具、締結部材を使用すること無く、簡単に取り付けられる。
・台車の高さを低くすることができる。
・専用溶着剤TK-100Sで溶着。
【用途】
・パイプラックシステムで平台車を作成したい時に。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックコーナーサポートセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックコーナーサポートセット
プラスティックジョイント GAP-2A
パイプフレーム用メタルジョイント単品・構成部品 NS-10/NS-10N
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-9/NSJ-9N
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-119A
メタルジョイントセット品 GA-7CS
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンスペーシアスペーシア矢崎化工TMEHジャパン
通常価格173-212 -451 -783 -2501,009 -
通常出荷日2日目2日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイント
ジョイント形状L型三方T型T型三方角度付
接続形状通しありつなぎのみ通しあり通しありつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282827.527.52828
材質ABS樹脂ABS樹脂スチールスチールプラスチックスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング