メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラスティックジョイント GAP-45A

通常単価(税別)
349
税込単価
384
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントです・樹脂コーティングパイプに専用の溶着剤(TK...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GAP-45A-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAP-45A-IVの仕様・寸法情報

適用シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
プラスチックジョイント
ジョイント形状
四方
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[樹脂] ABS樹脂
アイボリー
特性・用途
該当なし
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GAP-45A-IV
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
349
( 384 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントです
・樹脂コーティングパイプに専用の溶着剤(TK-100S)を用いて組立てを行います
・樹脂コーティングパイプとプラスティックジョイントを溶着すれば強度が強く、屋外での使用も可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックジョイント GAP-45Aの型番GAP-45A-IVのページです。 型番GAP-45A-IVに関する仕様情報を記載しております。
プラスティックジョイント GAP-45Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックジョイント GAP-45A
プラスティックジョイント GAP-2A
プラスティックジョイント GAP-1
プラスティックジョイント GAP-5
プラスティックジョイント GAP-3
プラスティックジョイント GAP-2B
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格349212 -184 -207 -58 -254
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
適用シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状四方三方T型L型ストレート四方
接続形状つなぎのみつなぎのみ通しありつなぎのみつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト