17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラスティックジョイント GAP-43

通常単価(税別)
238297
税込単価
262327
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

並行するパイプを簡易的に連結するプラスティックジョイント。【特長】・ナイロンを使用しているのではめやす...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスティックジョイント GAP-43:関連画像

製品仕様

外観図

プラスティックジョイント GAP-43:関連画像

仕様

  • 材質:ナイロン6
  • 質量:28g
  • GAP-43-IV:アイボリー
  • GAP-43-BK:ブラック

※ ブラックは静電対策仕様ではございません。

使用例

プラスティックジョイント GAP-43:関連画像
プラスティックジョイント GAP-43:関連画像

取付例

プラスティックジョイント GAP-43:関連画像

取付例1

プラスティックジョイント GAP-43:関連画像

取付例2

プラスティックジョイント GAP-43:関連画像

取付例3

型番リスト

表示件数

使用環境

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
10
1個
アイボリー
標準
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
2日目

詳細情報

基本情報

並行するパイプを簡易的に連結するプラスティックジョイント。
【特長】
・ナイロンを使用しているのではめやすく折れにくい。
・後から簡単に取り外しできる。
・フェンスやパーティションなどを簡易的に連結することができるのでレイアウトの変更が自在に行える。
【用途】
・様々な衝立形状の作成に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックジョイント GAP-43のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
パーテーションの連結
4
満足度:4.0
パイプで畳サイズのパーテーションを何十枚も作って 現場搬入し据付の際メタルジョイントに換えてこれを使用すると ネジ締め不...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックジョイント GAP-43
プラスティックジョイント GAP-1
プラスティックジョイント GAP-42
プラスティックジョイント GAP-28A
プラスティックジョイント GAP-28B
プラスティックジョイント GAP-5
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格238-184 -338 -281281207 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状平行T型角度付四方五方L型
接続形状通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質ASA樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング