17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
    • ブルー
  • 使用環境

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラスティックジョイント GAP-42

通常単価(税別)
338379
税込単価
372417
通常出荷日:2日目

角度45°、2股のプラスチックジョイント。【特長】・補強の為の筋交いを入れる際、決まった角度で取り付け...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスティックジョイント GAP-42:関連画像

製品仕様

外観図

プラスティックジョイント GAP-42:関連画像

仕様

  • 材質:ABS樹脂
  • 質量:45g
  • GAP-42-IV:アイボリー
  • GAP-42-K:ダークブルー
  • GAP-42-BK:ブラック

※ ブラックは静電対策仕様ではございません。

使用例

プラスティックジョイント GAP-42:関連画像
プラスティックジョイント GAP-42:関連画像

取付例

プラスティックジョイント GAP-42:関連画像
プラスティックジョイント GAP-42:関連画像

GAP-41は別売りです。

型番リスト

表示件数

使用環境

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
10
1個
アイボリー
標準
10
1個
[ブルー] ダークブルー
標準
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338
( 372 )
2日目
379
( 417 )
2日目
345
( 380 )
2日目

詳細情報

基本情報

角度45°、2股のプラスチックジョイント。
【特長】
・補強の為の筋交いを入れる際、決まった角度で取り付けられる。
・GAP-41と併用する事で2股の筋交いを入れることができる。
【用途】
・フェンスや看板などの脚部分や、中間柱の補強として。
・フェンスやパーティション、掲示板など様々な衝立形状の作成に。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックジョイント GAP-42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックジョイント GAP-42
プラスティックジョイント GAP-1
プラスティックジョイント GAP-28A
プラスティックジョイント GAP-28B
プラスティックジョイント GAP-5
プラスティックジョイント GAP-3
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格338-184 -281281207 -58 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状角度付T型四方五方L型ストレート
接続形状通しあり通しありつなぎのみ通しありつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング