17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
    • ブルー
  • 使用環境

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

プラスティックジョイント GAP-41

通常単価(税別)
269297
税込単価
296327
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

角度45度のプラスチックジョイント。【特長】・補強の為の筋交いを入れる際、決まった角度で取り付け可能。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスティックジョイント GAP-41:関連画像

製品仕様

■プラスティックジョイント色見本

プラスティックジョイント GAP-41:関連画像(色記号)

注)お取り扱いのない色も含まれています。

 
プラスティックジョイント GAP-41:関連画像
  • GAP-41-IV:アイボリー
  • GAP-41-K:ダークブルー
  • GAP-41-BK:ブラック
  • 材質:ABS樹脂
  • 質量:30g

使用例

プラスティックジョイント GAP-41:関連画像
プラスティックジョイント GAP-41:関連画像
プラスティックジョイント GAP-41:関連画像
プラスティックジョイント GAP-41:関連画像

注意・禁止事項

  • ※ ブラックは静電対策仕様ではございません。

型番リスト

表示件数

使用環境

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
10
1個
アイボリー
標準
10
1個
[ブルー] ダークブルー
標準
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269
( 296 )
2日目
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
2日目

詳細情報

基本情報

角度45度のプラスチックジョイント。
【特長】
・補強の為の筋交いを入れる際、決まった角度で取り付け可能。
・GAP-42と併用する事で2股の筋交いを入れることが出来る。
・45度に角度の付いたジョイントの組み合わせで筋交いの補強可能。
【用途】
・フェンスや看板などの脚部分や、コーナー部分の補強として使用。
・フェンスやパーティション、掲示板など様々な衝立形状の作成に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックジョイント GAP-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックジョイント GAP-41
プラスティックジョイント GAP-1
プラスティックジョイント GAP-42
プラスティックジョイント GAP-28A
プラスティックジョイント GAP-28B
プラスティックジョイント GAP-5
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格269-184 -338 -281281207 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状角度付T型角度付四方五方L型
接続形状通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト