メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラスティックジョイント GAP-28A

型番:

GAP-28A-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAP-28A-IVの仕様・寸法情報

種類
プラスチックジョイント
ジョイント形状
四方
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[樹脂] ABS樹脂
アイボリー
固定方法
差し込み式
RoHS?
10

商品情報

外形図

プラスティックジョイント GAP-28A:関連画像

製品仕様

外観図

プラスティックジョイント GAP-28A:関連画像

GAP-28A-IV(アイボリー)

仕様

  • 材質:ABS樹脂
  • 質量:46g

※ プラスティックジョイントの固定には、溶着剤(樹脂コーティングパイプ)、タッピング(裸材パイプ)、ボルト・ナット(アルミパイプ)をご使用ください。
※ プラスティックジョイントの耐熱温度は-10℃~50℃となります。
※ プラスティックジョイントの形状変更を伴う加工をされると、本来の強度、安全性が損なわれる場合があります。
※ 溶着する為、組替えやリユースはできません。また経年により接着部が劣化して外れる事があります。

使用例

プラスティックジョイント GAP-28A:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
GAP-28A-IV
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281
( 309 )
2日目

詳細情報

基本情報

プラスティックジョイント3方向上部補強有タイプ。
【特長】
・プラスティックの為、軽量にパイプラックシステムが作成できる。
・専用溶着剤TK-100Sで溶着。
【用途】
・パイプラックシステム組立で、柱パイプ同士を縦横両方で囲いたい時に。

カタログ

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックジョイント GAP-28Aの型番GAP-28A-IVのページです。 型番GAP-28A-IVに関する仕様情報を記載しております。
プラスティックジョイント GAP-28Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックジョイント GAP-28A
プラスティックジョイント GAP-28B
プラスティックジョイント GAP-2A
プラスティックジョイント GAP-45A
プラスティックジョイント GAP-25A
プラスティックジョイント GAP-24A
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格281281212 -349350353
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状四方五方三方四方五方十字型
接続形状つなぎのみ通しありつなぎのみつなぎのみつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング