メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスティックジョイント GAP-02B

通常単価(税別)
252
税込単価
277
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽量にパイプラックシステムが作成できるプラスティックジョイント。【特長】・プラスティックの為、軽量にパ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

GAP-02B-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAP-02B-IVの仕様・寸法情報

種類
プラスチックジョイント
ジョイント形状
四方
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[樹脂] ABS樹脂
アイボリー
固定方法
差し込み式
RoHS?
10

商品情報

外形図

プラスティックジョイント GAP-02B:関連画像

製品仕様

■プラスティックジョイント色見本

プラスティックジョイント GAP-02B:関連画像(色記号)

注)お取り扱いのない色も含まれています。

 
プラスティックジョイント GAP-02B:関連画像

仕様

  • GAP-02B-IV(アイボリー)、GAP-02B-K(ダークブルー)
  • 材質:ABS樹脂
  • 質量:47g

使用例

プラスティックジョイント GAP-02B:関連画像

注意・禁止事項

使用上の注意

  • プラスティックジョイントの固定には、溶着剤(樹脂コーティングパイプ)、タッピング(裸材パイプ)、ボルト・ナット(アルミパイプ)をご使用ください。
  • プラスティックジョイントの耐熱温度は-10℃〜+60℃となります。
  • ※ プラスティックジョイントの形状変更を伴う加工をされると、本来の強度、安全性が損なわれる場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
GAP-02B-IV
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽量にパイプラックシステムが作成できるプラスティックジョイント。
【特長】
・プラスティックの為、軽量にパイプラックシステムが作成できる。
・専用溶着剤TK-100Sで溶着。
・溶着する為、組替えやリユースはできない。
・また経年により接着部が劣化して外れる事がある。
【用途】
・パイプラックシステム組立のコーナー中間に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックジョイント GAP-02Bの型番GAP-02B-IVのページです。 型番GAP-02B-IVに関する仕様情報を記載しております。
プラスティックジョイント GAP-02Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックジョイント GAP-02B
プラスティックジョイント GAP-02A
プラスティックジョイント GAP-28B
プラスティックジョイント GAP-2B
プラスティックジョイント GAP-45B
プラスティックジョイント GAP-25B
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格252254281254365 -395
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状四方三方五方四方四方五方
接続形状通しありつなぎのみ通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング