17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

メタルジョイントセット品 GA-44

通常単価(税別)
565694
税込単価
622763
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

パイプラックシステム組立垂直連結メタルジョイント。【特長】・ボルトナットの締め付けで簡単に組立、取り外...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルジョイントセット品 GA-44:関連画像

外形図1

メタルジョイントセット品 GA-44:関連画像

外形図2

製品仕様

外観図

メタルジョイントセット品 GA-44 外観図

GA-44-BK(ブラック)

仕様

色記号BKWZPINI
ブラック電着焼付塗装シルバー三価クロムメッキアイボリー吹付焼付塗装ニッケルメッキ
導電性××
材質スチール
  • G-44単品の質量:70g
  • 質量:150g

セット品内訳

  • G-44:2コ
  • M0625/TN06:1セット(ボルト/ナット)

※ メタルジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。
※ メタルジョイントのパイプ引き抜き強度は技術資料をご参照ください。

使用例

メタルジョイントセット品 GA-44:関連画像

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
電着焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
ニッケルメッキ
10
1個
アイボリー
-
吹付焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
2日目
571
( 628 )
2日目
667
( 734 )
2日目

詳細情報

基本情報

パイプラックシステム組立垂直連結メタルジョイント。
【特長】
・ボルトナットの締め付けで簡単に組立、取り外しが可能。
・分解後はリユースが可能。
【用途】
・パイプラックシステムのパイプを垂直に連結したい時に。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット品 GA-44のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
垂直延長ジョイント
4
満足度:4.0
300mm既存パイプに1200mmパイプを延長したところ、一体物と変わらないレベルで締結出来ました。しかし、実際には、よ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット品 GA-44
メタルジョイント単品 G-44
メタルジョイントセット品 GA-1S
メタルジョイントセット品 GA-5S
メタルジョイントセット品 GA-2S
メタルジョイントセット品 GA-7S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格565-235 -397 -1,034 -635 -905 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ストレートストレートT型六方四方角度付
接続形状つなぎのみつなぎのみ通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング