17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

メタルジョイントセット品 GA-25S

通常単価(税別)
555642
税込単価
611706
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

パイプラックシステム組立部品取り付け用回転メタルジョイント。【特長】・ボルトナットの締め付けで簡単に組...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GA-25Sの寸法図

製品仕様

GA-25Sの外観
色型番GA-25S-BK ブラック
GA-25S-WZ シルバー
GA-25S-PI アイボリー
GA-25S-NI ニッケルメッキ
材質スチール
スリーブ:ポリエチレン
質量107g

セット品内訳

  • G-25AS:1コ
  • G-25BS:1コ
  • スリーブGAP-12:1コ
  • ボルトM0610:1コ
  • ※ パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。

スライドさせる場合は別売りGAP-44をご使用ください。

使用例

GA-25Sの構造図

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
電着焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
ニッケルメッキ
10
1個
アイボリー
-
吹付焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642
( 706 )
在庫品1日目当日出荷可能
589
( 648 )
2日目
555
( 611 )
2日目
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプラックシステム組立部品取り付け用回転メタルジョイント。
【特長】
・ボルトナットの締め付けで簡単に組立、取り外しが可能。
・分解後はリユースが可能。
【用途】
・パイプラックシステムのフレーム枠に平面の物を取り付けて回転させたい時に。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット品 GA-25Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット品 GA-25S
メタルジョイントセット品 GA-1S
メタルジョイントセット品 GA-5S
メタルジョイントセット品 GA-2S
メタルジョイントセット品 GA-6S
メタルジョイントセット品 GA-7S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格555-397 -1,034 -635 -546 -905 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ストレートT型六方四方交差角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング