17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

メタルジョイントセット品 GA-22S

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルジョイントセット品 GA-22S:関連画像

製品仕様

メタルジョイントセット品 GA-22S:関連画像
色型番GA-22S-BK ブラック
GA-22S-WZ シルバー
GA-22S-PI アイボリー
GA-22S-NI ニッケルメッキ
材質スチール
スリーブ:ポリエチレン
質量387g

セット品内訳

  • G-22S:4コ
  • スリーブGAP-12:1コ
  • M0625/TN06:4セット(ボルト/ナット)
  • ※ パイプに沿わせてスライドさせる用途には適しません。

スライドさせる場合は別売りGAP-44を使用。
メタルジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨。

使用例

メタルジョイントセット品 GA-22S:関連画像
メタルジョイントセット品 GA-22S:関連画像

ワイヤー吊下げ回転台車

メタルジョイントセット品 GA-22S:関連画像

軸パイプ詳細

軸を中心にラックが回転し、 作業者がその場から動かずに多くの腕部からワイヤーの取り出し等を行うことができる。

  • ※ G-22S、G-24Sを組み合わせて使用することはできません。

ボルト4点を均等に締めなければ回転不良を起こす恐れがございます。

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
電着焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
ニッケルメッキ
10
1個
シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,552
( 1,707 )
2日目
1,589
( 1,748 )
2日目
1,399
( 1,539 )
2日目

詳細情報

基本情報

パイプラックシステム組立1軸4回転方向メタルジョイント。
【特長】
・ボルトナットの締め付けで簡単に組立、取り外しが可能。
・分解後はリユースが可能。
・軸からパイプが4方向に伸び、パイプ4本の同時回転が可能。
・からくりラック作成の幅が広がる。
【用途】
・パイプラックシステムのパイプを3D繋ぎを軸回転したい時に。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット品 GA-22Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
回転テーブル
5
満足度:5.0
風車や回転扉のような大型の回転体が作れるジョイント。 工場の外来者見学コースで安全柵に回転扉をつけて逆転ストッパーを追加...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット品 GA-22S
メタルジョイントセット品 GA-1S
メタルジョイントセット品 GA-5S
メタルジョイントセット品 GA-2S
メタルジョイントセット品 GA-6S
メタルジョイントセット品 GA-7S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格1,399-397 -1,034 -635 -546 -905 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状六方T型六方四方交差角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング