17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

メタルジョイントセット品 GA-90S

通常単価(税別)
7641,017
税込単価
8401,119
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプラックシステム組立R90度メタルジョイント。【特長】・ボルトナットの締め付けで簡単に組立、取り外...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルジョイントセット品 GA-90S:関連画像

製品仕様

外観図

メタルジョイントセット品 GA-90S:関連画像

仕様

色品番GA-90S-BK ブラック
GA-90S-WZ シルバー
GA-90S-PI アイボリー
GA-90S-NI ニッケルメッキ
材質スチール
質量202g

セット品内訳

  • G-90S:2コ
  • M0625/TN06:1セット(ボルト/ナット)

使用例

メタルジョイントセット品 GA-90S:関連画像

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
電着焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
ニッケルメッキ
10
1個
アイボリー
-
吹付焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764
( 840 )
在庫品1日目当日出荷可能
954
( 1,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,017
( 1,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
814
( 895 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプラックシステム組立R90度メタルジョイント。
【特長】
・ボルトナットの締め付けで簡単に組立、取り外しが可能。
・分解後はリユースが可能。
【用途】
・パイプラックシステムのフレーム枠の角をR90度に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット品 GA-90Sのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
棚として
4
満足度:4.0
他のサイトより安かったので良かったです。 まだ使用していないので 耐久性とかは未確認です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット品 GA-90S
メタルジョイントセット品 GA-1S
メタルジョイントセット品 GA-5S
メタルジョイントセット品 GA-2S
メタルジョイントセット品 GA-7S
メタルジョイントセット品 GA-6S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格764-397 -1,034 -635 -905 -546 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状L型T型六方四方角度付交差
接続形状つなぎのみ通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング