17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

メタルジョイントセット品 GA-9S

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルジョイントセット品 GA-9S:関連画像

外形図1

メタルジョイントセット品 GA-9S:関連画像

外形図2

製品仕様

外観図

メタルジョイントセット品 GA-9S 外観図

GA-9S-BK(ブラック)

仕様

色記号BKWZPINI
ブラック電着焼付塗装シルバー三価クロムメッキアイボリー吹付焼付塗装ニッケルメッキ
導電性××
材質スチール
  • 質量:250g
  • G-9S単品の質量:120g

セット品内訳

  • G-9S:2コ
  • M0625/TN06:1セット(ボルト/ナット)

※ メタルジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。
※ メタルジョイントのパイプ引き抜き強度は技術資料をご参照ください。

使用例

メタルジョイントセット品 GA-9S:関連画像

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
電着焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
ニッケルメッキ
10
1個
アイボリー
-
吹付焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
641
( 705 )
2日目
725
( 798 )
9日目
689
( 758 )
2日目
641
( 705 )
2日目

詳細情報

基本情報

パイプラックシステム組立ダブルメタルジョイント。
【特長】
・ボルトナットの締め付けで簡単に組立、取り外しが可能。
・分解後はリユースが可能。
【用途】
・パイプラックシステムのフレーム枠のパイプを2本一緒に取付したい時に。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット品 GA-9Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット品 GA-9S
メタルジョイントセット品 GA-1S
メタルジョイントセット品 GA-5S
メタルジョイントセット品 GA-2S
メタルジョイントセット品 GA-6S
メタルジョイントセット品 GA-7S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格641-397 -1,034 -635 -546 -905 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型T型六方四方交差角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング