17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メタルジョイントセット品 GA-66

通常単価(税別)
561597
税込単価
617657
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプラックシステム組立クロスアルミ製ジョイント。【特長】・ボルトナットの締め付けで簡単に組立、取り外...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルジョイントセット品 GA-66:関連画像

外形図1

メタルジョイントセット品 GA-66:関連画像

外形図2

製品仕様

外観図

メタルジョイントセット品 GA-66:関連画像

GA-66-BK(ブラック)

仕様

色記号BKWZ
ブラック電着焼付塗装シルバー三価クロムメッキ
導電性×
  • 質量:94g
  • G-66単品の質量:42g

材質

  • アルミニウム
  • ボルト/ナット:スチール

セット品内訳

  • G-66:2コ
  • M0625/TN06:1セット(ボルト/ナット)

※ メタルジョイントの組立てには、六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて締め付けを行うことを推奨いたします。
※ メタルジョイントのパイプ引き抜き強度は技術資料をご参照ください。
※ アルミの性質上、規定トルク以上にボルトを締めると割れる可能性があります。

使用例

メタルジョイントセット品 GA-66:関連画像

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
電着焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプラックシステム組立クロスアルミ製ジョイント。
【特長】
・ボルトナットの締め付けで簡単に組立、取り外しが可能です。
・分解後はリユースが可能です。
・GA-6Sと比べ取付けやすく、直角が出しやすい仕様になります。
【用途】
・パイプラックシステムのフレーム枠組立時の交差つなぎに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット品 GA-66のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製造ラインの照明設置で使用
5
満足度:5.0
製造ラインに照明を取り付けるのに、パイプとこのメタルジョイントセット(GA-66-BK)を使用しました。メタルジョイント...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット品 GA-66
メタルジョイントセット品 GA-1S
メタルジョイントセット品 GA-2S
メタルジョイントセット品 GA-5S
メタルジョイントセット品 GA-7S
メタルジョイントセット品 GA-6S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格561-397 -635 -1,034 -905 -546 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状交差T型四方六方角度付交差
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング