17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

メタルジョイントセット品 GA-4S

通常単価(税別)
572652
税込単価
629717
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

パイプラックシステム組み立ての1軸ストレートメタルジョイント。【特長】・ボルトナットの締め付けで簡単に...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルジョイントセット品 GA-4S:関連画像

製品仕様

外観図

メタルジョイントセット品 GA-4S 外観図

GA-4S-BK(ブラック)

仕様

色記号BKWZPINI
ブラック電着焼付塗装シルバー三価クロムメッキアイボリー吹付焼付塗装ニッケルメッキ
導電性××
材質スチール
  • GA-4S-BK(ブラック)
  • GA-4S-WZ(シルバー)
  • GA-4S-PI(アイボリー)
  • GA-4S-NI(ニッケルメッキ)
  • 材質:スチール
  • 質量:230g

使用例

メタルジョイントセット品 GA-4S:関連画像

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
電着焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
ニッケルメッキ
10
1個
アイボリー
-
吹付焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572
( 629 )
在庫品1日目当日出荷可能
652
( 717 )
2日目
622
( 684 )
2日目
572
( 629 )
2日目

詳細情報

基本情報

パイプラックシステム組み立ての1軸ストレートメタルジョイント。
【特長】
・ボルトナットの締め付けで簡単に組み立て可能。
・取り外しが可能。
・分解後はリユースが可能。
【用途】
・パイプラックシステムのフレーム枠の組み立て時の平面十字繋ぎに。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット品 GA-4Sのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
囲い製作に使用しています
4
満足度:4.0
パイプフレームで製作した安全スペースを確保するため、囲いの中間支柱の取り付けに使用しています。安いのでこのメーカー品に切...もっと読む
0人が参考にしています。
パイプ棚の製作
5
満足度:5.0
棚など、大型のパイプ作品を作る場合に柱を10本以上立てることも珍しくない。ほとんどの場合GA-2S、3S、5Sで用が足り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット品 GA-4S
メタルジョイントセット品 GA-1S
メタルジョイントセット品 GA-5S
メタルジョイントセット品 GA-2S
メタルジョイントセット品 GA-7S
メタルジョイントセット品 GA-6S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格572-397 -1,034 -635 -905 -546 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状十字型T型六方四方角度付交差
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング