17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

メタルジョイントセット品 GA-1S

通常単価(税別)
397514
税込単価
437565
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプを直角にジョイントするベーシックジョイント。【特長】・六角レンチで誰でも簡単に締結できる。・ジョ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルジョイントセット品 GA-1S 外形図

製品仕様

メタルジョイントセット品 GA-1S 製品仕様

G-1S:2個
ボルト&ナット:1セット

色品番BKPIWZNI
電着焼付け塗装アイボリー吹付焼付け塗装シルバー三価クロムメッキニッケルメッキ
導電性××
材質SPCC冷間圧延鋼

使用例

メタルジョイントセット品 GA-1S 使用例

型番リスト

表示件数

表面処理

導電対応

RoHS?最小発注数量
ブラック
電着焼付け塗装
×
10
1個
シルバー
ニッケルメッキ
10
1個
アイボリー
吹付焼付け塗装
×
10
1個
シルバー
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436
( 480 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプを直角にジョイントするベーシックジョイント。
【特長】
・六角レンチで誰でも簡単に締結できる。
・ジョイント内側のパイプ接触部にエンボス加工が施してあり、表面の堅い裸材パイプでも高い保持力を示す。
・表面処理加工はBK、WZ、NI、PIの4種類あり、用途に合わせて選択できる。
【用途】
・生産現場の改善ツールとして活躍する。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • SUHパイプ 画像

    TMEHジャパン

    SUHパイプ

    ステンレス(AISI439)を使用したパイプフレームです。締結にはエンボス加工のあるメタルジョイントをご使用ください。

  • ECOパイプ 画像

    TMEHジャパン

    ECOパイプ

    ポリエステルパウダー塗装により、低コストを実現したパイプフレームです。締結にはエンボス加工のあるメタルジョイントをご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット品 GA-1Sのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
繰り返し利用
5
満足度:5.0
プラスティックジョイントでは、接着剤で固定する為、 位置変更時や、使用後には廃却していました。 本製品は、位置変更が可能...もっと読む
1人が参考にしています。
什器の制作
5
満足度:5.0
思っていたよりもしっかりと固定できた。納まりを工夫すればT字の部分に限らずコーナーにも使える。
0人が参考にしています。
自動車の内装棚
5
満足度:5.0
金属製でしっかりと締め付けができるため、走行中の振動に強く、今現在でも緩みの不具合はない。組付け性も良好。構造物を作る場...もっと読む
0人が参考にしています。
ラック製作
4
満足度:4.0
組立が簡単で繰り返し使える点が良いです。 強度もあり、取り付けは簡単でした。
0人が参考にしています。
イレクターパイプ接続用
5
満足度:5.0
本家ヤザキ工業製ジョイントのサードパーティ廉価版。日本製のため精度なども全く問題なく価格は約半分。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重はどれくらいありますか?
A
X、Y方向とも800Nほどあります。(kgでは大よそ80kg程度)ボルトの締め付けトルクの推奨値は10N・mになりますが、ボルトの締め付け不足や締め付け過ぎによりこれ以下の耐荷重になりますので御注意下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット品 GA-1S
メタルジョイントセット品 GA-1BS
メタルジョイントセット品 GA-2S
メタルジョイントセット品 GA-5S
メタルジョイントセット品 GA-7S
メタルジョイントセット品 GA-6S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格397-410 -635 -1,034 -905 -546 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型T型四方六方角度付交差
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング