17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メタルジョイント単品 G-104

通常単価(税別)
293296
税込単価
322326
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・独自のアイデアエンボス加工。・裸材パイプでも保持力が高くずれにくい!・パイプに樹脂コーティン...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メタルジョイント単品 G-104 外形図01

製品仕様

※取扱色はブラックとシルバーのみです

使用例

メタルジョイント単品 G-104 使用例01

セット品使用例

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
電着焼付け塗装
10
1個
シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のアイデアエンボス加工。
・裸材パイプでも保持力が高くずれにくい!
・パイプに樹脂コーティング不要!
・樹脂パイプに対しジョイント力約37.5%アップ!
・今までのジョイントと共有し既存樹脂パイプに使用可能!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイント単品 G-104のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パイプ追加
5
満足度:5.0
鉄板にパイプを追加する為に使用しました。 どこでも取り付けできるので良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイント単品 G-104
メタルジョイント単品 G-1S
イレクター 取付部品 プラスチックジョイント J-104
メタルジョイント単品 G-2S
メタルジョイント単品 G-6S
メタルジョイント単品 G-4S
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパン矢崎化工TMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格293-194 -356219 -237 -237 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状スタンドT型十字型四方交差五方
接続形状つなぎのみ通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質スチールスチールプラスチックスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング