17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プリダン用部品 プリダン受け金具

通常単価(税別)
255300
税込単価
281330
通常出荷日:3日目

プリダン(段変更ラックシステム)用の受け金具。【特長】・ノブボルトで締め付けるため、工具が不要。・外側...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

プリダン用部品 プリダン受け金具:関連画像

G-21Bの外観

プリダン用部品 プリダン受け金具:関連画像

G-21Bの寸法図

プリダン用部品 プリダン受け金具:関連画像

G-21Aの寸法図

仕様

  • 材質:スチール

  • BK:ブラック
  • WZ:シルバー
  • PI:アイボリー
  • NI:ニッケルメッキ

質量

  • G-21B:52g
  • G-21A:54g

型番リスト

表示件数

使用環境

表面処理

寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
電着焼付け塗装
53×38×21.4
10
1個
シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
53×38×21.4
10
1個
ブラック
-
電着焼付け塗装
53×38×16.5
10
1個
シルバー
帯電防止
三価クロムメッキ
53×38×16.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
3日目
300
( 330 )
3日目
255
( 281 )
3日目
255
( 281 )
3日目

詳細情報

基本情報

プリダン(段変更ラックシステム)用の受け金具。
【特長】
・ノブボルトで締め付けるため、工具が不要。
・外側取り付け用と中間取り付け用をご用意。
【用途】
・スライドラックや棚の高さを定期的に変更したい場合に。

商品担当おすすめ

  • インナーキャップ 画像

    TMEHジャパン

    インナーキャップ

    パイプフレーム用のインナーキャップです。パイプフレームに取り付けることで内部への水や異物の浸入を防ぎます。

  • 樹脂コーティングパイプ 画像

    TMEHジャパン

    樹脂コーティングパイプ

    フレキシブルで簡単組立のもっともスタンダードな樹脂コーティングパイプです。生産現場をはじめ、様々な場所で使われています。

  • メタルジョイントセット品 GA-2S 画像

    TMEHジャパン

    メタルジョイントセット品 GA-2S

    独自のエンボス加工により高い保持力を実現しました。樹脂コーティングパイプの他、ECOパイプ等の裸材パイプにもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリダン用部品 プリダン受け金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリダン用部品 プリダン受け金具
プリダン用部品 プリダンジョイント
パイプフレーム用固定接続用部品 コーナー棚受け金具 JB-312
パイプフレーム用開閉用部品 JB-160 ロック付受け金具180
棚受け金具ロング JB-311(パイプフレーム用固定接続用部品)
パイプフレーム用開閉用部品 JB-101 かぎ金具A
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格255-2481,0231,827963683
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目9日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ストレートブラケットコーナーサポート角度付ストレートストレート
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282827.527.527.527.5
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング