17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • ボール 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 防塵

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

H-type(フランジタイプ)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

H-type(フランジタイプ) 外形図

C-8HA/S-8HA

H-type(フランジタイプ) 外形図4

C-12HR

H-type(フランジタイプ) 外形図8

C-40H

製品仕様

型番C-8HAC-12HRC-40HS-8HA
構造上向き
材質スチールステンレス
許容荷重784N
(80kgf)
1,960N
(200kgf)
11,760N
(1,200kgf)
784N
(80kgf)
最大荷重1,568N
(160kgf)
3,920N
(400kgf)
23,520N
(2,400kgf)
1,568N
(160kgf)
自重494g1,648g40,000g498g
大ボールSUJ2SUS440C
小ボールSUS440C
本体
(カバー)
SS400相当SUS304
ボール受SCM415SUS440C
フランジSS400相当--
シール
材質
-SS400相当+NBR--
ボール受
ケース
---SUS304
備考-ゴムシール付
防塵仕様
--

型番リスト

表示件数

本体材質

ボール 材質

許容荷重

(N)

外径

(φ)

ボール径

(φ)

取付高さ

(mm)

防塵

発注コード

RoHS?最小発注数量
[スチール] スチール
[スチール] スチール
784.8
78
25.4
32
-
500-4217
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1962
110
38.1
60
あり
-
10
1個
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
784.8
78
25.4
32
-
500-4225
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,895
( 10,885 )
1日目
14,883
( 16,371 )
5日目
20,680
( 22,748 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーベアシリーズの中で最も重荷重に対応したタイプ。
・ゴミ・粉塵の侵入を軽減すいる為のメタルシールやゴムシール付きもラインナップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H-type(フランジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H-type(フランジタイプ)
フリーベア D-type(フランジタイプ)
フリーベア J-type
フリーベア R-type
フリーベア DZ-type
フリーベア Z-type
メーカーフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーション
通常価格9,895-20,695 -926 -6676,9886,232
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
種類標準標準標準標準スプリング内蔵スプリング内蔵
形状フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
耐荷重範囲(N)500.1~5000500.1~500050.1~100.0100.1~500.0100.1~500.0500.1~5000
用途標準下向き標準標準下向き標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング