17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 防塵

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

フリーベア D-type(フランジタイプ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形寸法図

製品仕様

C-10D(メタルシール付/防塵仕様)、C-12D、C-12DR(ゴムシール付/防塵仕様)、C-16D、C-24D

C-10D(メタルシール付/防塵仕様)、C-12D、C-12DR(ゴムシール付/防塵仕様)、C-16D、C-24D

単位:mm

型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重ABCDEFGH
C-12D200kg400kgスチールスチールスチール2,342gφ110P.C.D.94φ75676114-φ71 1/2"球(φ38.10)
C-12DR200kg400kgスチールスチールスチール2,080gφ110P.C.D.94φ7067664-φ71 1/2"球(φ38.10)

型番リスト

表示件数

防塵

発注コード

RoHS?最小発注数量
-
500-3946
10
1個
あり
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,695
( 22,765 )
1日目
22,276
( 24,504 )
5日目

詳細情報

基本情報

丸フランジタイプのボールローラ。
【特長】
・下向き使用に特化した受け皿構造。
・下向きフリーベアシリーズの中で最も重荷重に対応したタイプ。
・位置決めやキャスター代わりとして使用可能。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベア D-type(フランジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q許容荷重とは?
A
フリーベアの許容荷重とは、搬送物にSS400相当の剛体(フリーベアに接触する面は研磨された生材)を使用したとき、始動摩擦抵抗(μ)が3/100以下を維持することが可能なフリーベア単体にかけられる最大の荷重です。
Qどんなものでも搬送できますか?
A
搬送物の材質にもご注意ください。重量物を少しでも軽く動かすためには、搬送物の底面を硬くなめらかなものにしてください。
詳細はカタログまたは取扱説明書を参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーベア D-type(フランジタイプ)
フリーベア R-type
フリーベア J-type
フリーベア DZ-type
フリーベア 8L-SL4-type
フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ フリーベアテーブル
メーカーフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーション
通常価格20,695-667926 -6,988568240,843 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類標準標準標準スプリング内蔵ゴミ排出エア駆動式
形状フランジフランジフランジフランジフランジテーブル
本体材質スチールスチールPOMスチールスチールスチール
ボール 材質スチールスチールPOMスチールスチールスチール
許容荷重(N)1962294.398490.5294.34905

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング