メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

積層形減圧弁

通常単価(税別)
17,720
税込単価
19,492
通常出荷日:4日目

【特長】・一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。・一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側...

詳細を確認

型番:

MPRV-3-PP-14-K-N-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MPRV-3-PP-14-K-N-10の仕様・寸法情報

種類
減圧弁
圧力計取付口呼び径
1/4B(8A)
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
25
圧力調整範囲(MPa)
1~14
-
-

商品情報

外形図

積層形減圧弁 外形図
  • Oリング:P-9(1B)4個付

製品仕様

形式記号MPRV
最高使用圧力25MPa
最大流量40L/min
圧力調整範囲1~14MPa
作動油使用温度範囲-25~+70℃(但し、凍結なきこと)
使用粘度12~230mm2/s
フィルトレーション推奨 18/16/13 ISO4406
適合作動油JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品
質量1.25kg

選定サポート情報

注文例

積層形減圧弁 形式記号図

型番リスト

表示件数
型番
MPRV-3-PP-14-K-N-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,720
( 19,492 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。
・一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。
・ISO規格準拠品(ISO 4401)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積層形減圧弁の型番MPRV-3-PP-14-K-N-10のページです。 型番MPRV-3-PP-14-K-N-10に関する仕様情報を記載しております。
積層形減圧弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積層形減圧弁
02シリーズスタック形 リリーフ弁
レデューシングモジュラーバルブ
リモートコントロールリリーフバルブ
リリーフバルブ Rタイプ
ダイレクトリリーフモジュラーバルブ
メーカーTAIYO(太陽鉄工)ダイキン工業(油圧機器)不二越不二越不二越不二越
通常価格17,72020,21722,75912,28522,057 -21,284 -
通常出荷日4日目2日目5日目41日目在庫品1日目〜3日目〜
種類減圧弁リリーフ弁減圧弁リリーフ弁リリーフ弁リリーフ弁
圧力計取付口呼び径1/4B(8A)1/4B(8A)1/81/43/81/8
最大流量(L/min)40405028020
最高使用圧力(MPa)25-----
圧力調整範囲(MPa)1~14-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力制御弁 カテゴリの売れ筋ランキング