17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】

通常単価(税別)
29,81640,826
税込単価
32,79844,909
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

48×96mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】 外形図

製品仕様

電源電圧電源電圧Aタイプ : AC100~240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ : AC24V 50/60Hz/DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力8.7VA以下(AC100~240V)、5.5VA以下(AC24V)/3.2W以下(DC24V)
センサ入力温度入力
    熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLII
    白金測温抵抗体 : Pt100、JPt100
    非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
アナログ入力
    電流入力 : 4~20mA、0~20mA
    電圧入力 : 1~5V、0~5V、0~10V
入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上
(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 : 1接続でご使用ください)
制御方式2自由度PID(オートチューニング付き)またはON/OFF
制御出力リレー出力1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
電圧出力
(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き
(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)
リニア電流
出力
DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000
補助出力点数4点
出力仕様リレー出力 1a AC250V、4出力タイプ : 2A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント
入力
点数2点、4点、および6点(機種による)
外部接点
入力仕様
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
伝送出力点数1点(機種による : 伝送出力ありタイプ)
出力仕様電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000
リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000
ポテンショメータ入力100Ω~10kΩ
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示
文字高さ  PV:18.0mm、SV:11.0mm、MV:7.8mm
3段表示。 内容 : PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)
桁数 : 4桁
バンク切替機能なし
その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/
3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
保管温度-25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
高度2,000m以下
推奨ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量
設置環境過電圧カテゴリII、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

型番リスト

表示件数

制御出力

故障検出機能

電源電圧

(V)

イベント入力

(点)

最小発注数量
電流
-
AC100~240
2
1個
電流
-
AC100~240
6
1個
電圧パルス
-
AC100~240
なし
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
2
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC/DC24
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,295
( 43,225 )
1日目
38,899
( 42,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,816
( 32,798 )
1日目
40,826
( 44,909 )
1日目
36,518
( 40,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

48×96mmサイズ。
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
選定から操作、設定まで使いやすさを追求。
入出力点数などの機能・性能も充実。
対応アプリケーションの幅がUP。
形E5□Cシリーズにプログラムタイプ新登場。
最大256セグメントのプログラム容量で、多様なアプリケーションに対応。
【特長】
・最大8プログラム(パターン)×32セグメント(ステップ)のプログラムを設定可能。
・高さ18mm(形E5EC-T)の白色PV表示を採用し見やすさの向上。
・本体上面だけでなく前面にもツールポートを装備し、通信変換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線なしで設定が可能。
・CX-Thermo(別売)からの設定も簡単。
・高速サンプリング50msを実現。
・補助出力(4点)、イベント入力(最大6点)、伝送出力を備え、幅広いアプリケーションに対応。
・奥行60mmのスリムボディ。
・プログラムレス通信によりPLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携も可能。
・位置比例制御タイプもラインアップし、コントロールバルブ制御にも対応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
誘導加熱式ヒーターの温調回路
4
満足度:4.0
貫流式ボイラーに使用している誘導加熱式ヒーターの温調回路用に使用。基本的な機能は網羅しているが、プログラムの変更などの階...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】
温度調節器(デジタル調節計)【E5AC】
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
デジタル温度コントローラ monoone-120T
デジタル指示調節計 形C26
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
メーカーオムロンオムロンオムロンスリーハイアズビルミスミ
通常価格29,816-43,30317,417 -52,37164,977 --
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜3日目4日目お見積り
制御方式ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御
入力方式熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体
入力点数(ヶ)111221
制御点数(ヶ)111211
設定方式キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング