17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が102型番あります。

温度調節器(デジタル調節計)【E5EC/AC】

通常単価(税別)
17,78358,500特別価格
税込単価
19,56164,350特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~71日目一部当日出荷可能

選定から操作、設定まで使いやすさを追求。【特長】・高さ25mm(形E5AC/形E5AC-T)、18mm...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が102型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

温度調節器(デジタル調節計)【E5EC/AC】 形E5EC外形図

形E5EC

温度調節器(デジタル調節計)【E5EC/AC】 形E5EC-B外形図

形E5EC-B

温度調節器(デジタル調節計)【E5EC/AC】 形E5AC外形図

形E5AC

温度調節器(デジタル調節計)【E5EC/AC】 形E5AC-T外形図

形E5AC-T

製品仕様

E5EC/E5EC-B/E5AC定格

電源電圧電源電圧Aタイプ:AC100~240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ:AC24V 50/60Hz/DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力形E5EC/
形E5EC-B
オプション-000タイプ:6.6VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(AC24V)/2.3W以下(DC24V)
上記以外:8.3VA以下(AC100~240V)、5.5VA以下(AC24V)/3.2W以下(DC24V)
形E5ACオプション-000タイプ:7.0VA以下(AC100~240V)、4.2VA以下(AC24V)/2.4W以下(DC24V)
上記以外:9.0VA以下(AC100~240V)、5.6VA以下(AC24V)/3.4W以下(DC24V)
センサ入力温度入力
    熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLII
    白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
    非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
アナログ入力
    電流入力:4~20mA、0~20mA
    電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上
(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
制御出力リレー出力1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
電圧出力
(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き
(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)
リニア電流
出力
DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000
補助出力点数2点または4点(機種による)
出力仕様リレー出力 1a AC250V、2出力タイプ:3A(抵抗負荷)または4出力タイプ:2A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント
入力
点数2点、4点、および6点(機種による)
外部接点
入力仕様
有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上
無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下
流出電流:約7mA(1接点あたり)
伝送出力点数1点(機種による:伝送出力ありタイプ)
出力仕様電流出力:DC4~20mA 負荷:500Ω以下 分解能:約10000
リニア電圧出力:DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000
リモートSP入力電流入力:DC4~20mA、DC0~20mA(入力インピーダンス150Ω以下)
電圧入力:DC1~5V、DC0~5V、DC0~10V(入力インピーダンス1MΩ以上)
ポテンショメータ入力※100Ω~10kΩ
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示
文字高さ 形E5EC/形E5EC-B:PV:18.0mm、SV:11.0mm、MV:7.8mm
            形E5AC:PV:25.0mm、SV:15.0mm、MV:9.5mm
3段表示。 内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など
桁数:PV、SV、MVとも4桁
マルチSP機能最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能
バンク切替機能なし
その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/
3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
保管温度-25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
高度2000m以下
推奨ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量
設置環境過電圧カテゴリII、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

※E5EC-Bでは機能がありません。

E5AC-T定格

電源電圧電源電圧Aタイプ:AC100~240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ:AC24V 50/60Hz/DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力9.0VA以下(AC100~240V)、5.6VA以下(AC24V)/3.4W以下(DC24V)
センサ入力温度入力
    熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLII
    白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
    非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
アナログ入力
    電流入力:4~20mA、0~20mA
    電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上
(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
制御方式2自由度PID(オートチューニング付き)またはON/OFF
制御出力リレー出力1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
電圧出力
(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き
(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)
リニア電流
出力
DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000
補助出力点数4点
出力仕様リレー出力 1a AC250V、4出力タイプ:2A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント
入力
点数2点、4点、および6点(機種による)
外部接点
入力仕様
有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上
無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下
流出電流:約7mA(1接点あたり)
伝送出力点数1点(機種による:伝送出力ありタイプ)
出力仕様電流出力:DC4~20mA 負荷:500Ω以下 分解能:約10000
リニア電圧出力:DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10000
ポテンショメータ入力100Ω~10kΩ
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示
文字高さ  PV:25.0mm、SV:15.0mm、MV:9.5mm
3段表示。 内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)
桁数:4桁
バンク切替機能なし
その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/
3年保証時:標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
保管温度-25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
高度2000m以下
推奨ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量
設置環境過電圧カテゴリII、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

特長

主な入出力機能

E5EC/E5EC-B/E5AC

温度調節器(デジタル調節計)【E5EC/AC】 E5EC/E5EC-B/E5AC主な入出力機能
 

E5AC-T

温度調節器(デジタル調節計)【E5EC/AC】 E5AC-T主な入出力機能

技術情報

加熱・冷却制御について

加熱・冷却制御機能を使用する場合

制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

型番リスト

表示件数

種類

制御点数

(ヶ)

制御出力

故障検出機能

電源電圧

(V)

制御出力1

制御出力2

補助出力点数

端子形状

イベント入力

(点)

ヒータ断線・SSR故障検出機能

仕様

通信

リモートSP入力

伝送出力

RoHS?最小発注数量
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
2
なし
96×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
4
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
6
なし
96×96サイズ
なし
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
6
なし
96×96サイズ
なし
あり
あり
10
1個
温度調節器・コントローラ
2
位置比例
なし
AC100~240
位置比例用リレー出力
位置比例用リレー出力
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
2
位置比例
なし
AC100~240
位置比例用リレー出力
位置比例用リレー出力
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
2
なし
96×96サイズ
RS-485
なし
なし
10
1個
温度調節器・コントローラ
2
位置比例
なし
AC100~240
位置比例用リレー出力
位置比例用リレー出力
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
4
なし
96×96サイズ
RS-485
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
2
リレー接点出力 / 電圧パルス
なし
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
リレー出力
独立2点
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
なし
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
2
1点
96×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
4
1点
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
6
1点
96×96サイズ
なし
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
4
1点
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
2
リレー接点出力
なし
AC100~240
リレー出力
リレー出力
独立2点
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
2
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
リレー出力
リレー出力
独立2点
ねじ端子台タイプ
6
1点
96×96サイズ
なし
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
2
リレー接点出力
なし
AC100~240
リレー出力
リレー出力
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
なし
AC100~240
リレー出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
リレー出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
2
1点
96×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
リレー出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
4
1点
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
リレー出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
6
1点
96×96サイズ
なし
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
なし
AC/DC24
リレー出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
なし
AC100~240
リレー出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
リレー出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
4
1点
96×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
リレー出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
6
1点
96×96サイズ
なし
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ プログラムタイプ
なし
-
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
6
なし
96×96サイズ プログラムタイプ
なし
-
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
なし
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ プログラムタイプ
なし
-
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
4
1点
96×96サイズ プログラムタイプ
なし
-
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
なし
AC100~240
リレー出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
96×96サイズ プログラムタイプ
なし
-
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
リレー出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
4
1点
96×96サイズ プログラムタイプ
なし
-
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
リレー出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
6
1点
96×96サイズ プログラムタイプ
なし
-
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
2
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
リニア電流出力
独立2点
ねじ端子台タイプ
6
なし
48×96サイズ
なし
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
2
電圧パルス / 電流
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
リニア電流出力
電圧出力(SSR駆動用)
独立2点
ねじ端子台タイプ
6
1点
48×96サイズ
なし
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
なし
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
2
なし
48×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
4
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
6
なし
48×96サイズ
なし
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC/DC24
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
なし
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC/DC24
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
2
なし
48×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC/DC24
リニア電流出力
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
4
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
2
なし
48×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
4
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC100~240
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
6
なし
48×96サイズ
なし
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC/DC24
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC/DC24
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
2
なし
48×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電流
なし
AC/DC24
リニア電流出力
なし
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
4
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
2
位置比例
なし
AC100~240
位置比例用リレー出力
位置比例用リレー出力
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
10
1個
温度調節器・コントローラ
2
位置比例
なし
AC100~240
位置比例用リレー出力
位置比例用リレー出力
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
2
なし
48×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
2
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
電圧出力(SSR駆動用)
4点(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
ねじ端子台タイプ
4
1点
48×96サイズ
RS-485
あり
あり
-
1個
温度調節器・コントローラ
2
リレー接点出力 / 電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
リレー出力
独立2点
ねじ端子台タイプ
4
1点
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
独立2点
プッシュインPlus端子台タイプ
2
1点
48×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
なし
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
なし
なし
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
2
1点
48×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
2
2点(三相ヒータ用)
48×96サイズ
RS-485
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
4
1点
48×96サイズ
なし
なし
なし
-
1個
温度調節器・コントローラ
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
独立2点
ねじ端子台タイプ
6
1点
48×96サイズ
なし
あり
あり
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,899
( 42,789 )
1日目
47,580
( 52,338 )
1日目
36,518
( 40,170 )
1日目
45,899
( 50,489 )
1日目
32,866
( 36,153 )
1日目
38,554
( 42,409 )
1日目
35,395
( 38,935 )
1日目
42,977
( 47,275 )
1日目
58,500
( 64,350 )
1日目
37,934
( 41,727 )
1日目
34,899
( 38,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,291
( 41,020 )
1日目
39,899
( 43,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,219
( 44,241 )
1日目
36,518
( 40,170 )
1日目
35,909
( 39,500 )
1日目
49,899
( 54,889 )
1日目
31,603
( 34,763 )
1日目
34,899
( 38,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,980
( 47,278 )
1日目
35,063
( 38,569 )
1日目
39,328
( 43,261 )
1日目
32,307
( 35,538 )
1日目
39,899
( 43,889 )
1日目
38,735
( 42,609 )
1日目
41,434
( 45,577 )
1日目
45,899
( 50,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,817
( 43,799 )
1日目
42,89936,464
( 40,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,395
( 38,935 )
1日目
32,235
( 35,459 )
1日目
40,219
( 44,241 )
1日目
38,555
( 42,411 )
1日目
34,899
( 38,389 )
1日目
34,899
( 38,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,899
( 30,689 )
1日目
37,899
( 41,689 )
1日目
29,899
( 32,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,899
( 36,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,899
( 30,689 )
1日目
34,899
( 38,389 )
1日目
24,090
( 26,499 )
51日目
23,638
( 26,002 )
1日目
24,862
( 27,348 )
1日目
31,603
( 34,763 )
1日目
31,899
( 35,089 )
1日目
34,899
( 38,389 )
1日目
24,090
( 26,499 )
51日目
32,752
( 36,027 )
19日目
26,041
( 28,645 )
51日目
25,029
( 27,532 )
1日目
43,763
( 48,139 )
1日目
36,853
( 40,538 )
19日目
29,899
( 32,889 )
1日目
28,442
( 31,286 )
1日目
22,899
( 25,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,899
( 36,189 )
1日目
32,307
( 35,538 )
1日目
27,899
( 30,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,899
( 35,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

選定から操作、設定まで使いやすさを追求。
【特長】
・高さ25mm(形E5AC/形E5AC-T)、18mm(形E5EC/形E5EC-B)の白色PV表示を採用し見やすさの向上
・高速サンプリング50msの実現
・48×96mm(形E5EC)サイズは、ねじ端子台の他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプから選択可能
・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携も可能
・本体上面だけでなく、前面にもツールポートを装備し、通信変換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度調節器(デジタル調節計)【E5EC/AC】のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
装置についているオムロン製調節計の更新
4
満足度:4.0
前のモデルより奥行きが短くなっているため、制御盤の中の空きスペースが増え、ドライバーを使った結線がやり易くなった。
0人が参考にしています。
圧力調節弁のコントロール
5
満足度:5.0
圧力調節弁の指示調節計として使用しました。現在値PVと設定値SVとは別に操作量値MVの3点の表示があるので便利です。又、...もっと読む
0人が参考にしています。
金型のホットランナーの温度調節に使用
4
満足度:4.0
金型のホットランナーの温度調節に使用しました。昔からずっとオムロンの商品を使っており、用途に対してサイズもちょうど良く壊...もっと読む
0人が参考にしています。
IHヒーターの温調用
3
満足度:3.0
温調器としては必要十分な性能。オートチューニングの開始と完了がわかりにくい点、E5C系の温調器と操作手順が大きく異なって...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度調節器(デジタル調節計)【E5EC/AC】
温度調節器(デジタル調節計)【E5AC】
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
デジタル指示調節計 形C26
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンアズビル
通常価格17,783-30,764 -15,410 -23,037 -17,417 -64,977 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
制御方式ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
入力方式熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流
入力点数(ヶ)111112
設定方式キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作
入力種別フルマルチ入力フルマルチ入力フルマルチ入力---

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング