メカニカル部品技術窓口
大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端...
詳細を確認
形E5CC

形E5CC-B

形E5CC-U

形E5CC-T
| 電源電圧 | 電源電圧Aタイプ : AC100~240V 50/60Hz 電源電圧Dタイプ : AC24V 50/60Hz/DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | オプション-000タイプ : 5.2VA以下(AC100~240V)、3.1VA以下(AC24V)/1.6W以下(DC24V) 上記以外 :6.5VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(AC24V)/2.3W以下(DC24V) | |
| センサ入力 | 温度入力 熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLII 白金測温抵抗体 : Pt100、JPt100 非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ アナログ入力 電流入力 :4~20mA、0~20mA 電圧入力 :1~5V、0~5V、0~10V、 0~50mV(0~50mVは形E5CC-Uのみ使用可能) | |
| 入力インピーダンス | 電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上 (形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 : 1接続でご使用ください) | |
| 制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) | |
| 制御出力 | リレー出力 | 形E5CC/形E5CC-B : 1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 形E5CC-U : 1c AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) |
| 電圧出力 (SSR駆動用) | 出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き | |
| リニア電流 出力 | DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000 | |
| 補助出力 | 点数 | 形E5CC : 2点または3点(機種による) 形E5CC-B : 2点 形E5CC-U : 1点または2点(機種による) |
| 出力仕様 | リレー出力 1a AC250V、1出力タイプ: 3A(抵抗負荷)、2出力タイプ:形E5CC/形E5CC-U 3A(抵抗負荷)、 形E5CC-B 2A(抵抗負荷)、3出力タイプ : 2A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) | |
| イベント 入力 | 点数 | 形E5CC : 2点または4点(機種による) 形E5CC-B : 2点(機種による) |
| 外部接点 入力仕様 | 有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上 | |
| 無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下 | ||
| 流出電流 : 約7mA(1接点あたり) | ||
| 伝送出力 | 点数 | 1点(機種による : 伝送出力ありタイプ) |
| 出力仕様 | 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000 リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000 | |
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
| リモートSP入力 | 電流入力 : DC4~20mA、DC0~20mA(入力インピーダンス150Ω以下) 電圧入力 : DC1~5V、DC0~5V、DC0~10V(入力インピーダンス1MΩ以上) | |
| 指示方式 | 11セグメントデジタル表示および単発光表示 文字高さ PV : 15.2mm、SV : 7.1mm | |
| マルチSP機能 ※ | 最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能 | |
| バンク切替機能 | なし | |
| その他の機能 | マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/ 3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | |
| 保管温度 | -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |
| 高度 | 2,000m以下 | |
| 推奨ヒューズ | T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量 | |
| 設置環境 | 過電圧カテゴリII、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1) | |
※. 形E5CC-Bでイベント入力より選択する場合は、目標値は最大4個です。
| 電源電圧 | 電源電圧Aタイプ : AC100~240V 50/60Hz 電源電圧Dタイプ : AC24V 50/60Hz/DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 7.5VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(AC24V)/2.3W以下(DC24V) | |
| センサ入力 | 温度入力 熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLII 白金測温抵抗体 : Pt100、JPt100 非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ アナログ入力 電流入力 : 4~20mA、0~20mA 電圧入力 : 1~5V、0~5V、0~10V | |
| 入力インピーダンス | 電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上 (形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 : 1接続でご使用ください) | |
| 制御方式 | 2自由度PID(オートチューニング付き)またはON/OFF | |
| 制御出力 | リレー出力 | 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) |
| 電圧出力 (SSR駆動用) | 出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き | |
| リニア電流 出力 | DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000 | |
| 補助出力 | 点数 | 3点 |
| 出力仕様 | リレー出力 1a AC250V、3出力タイプ : 2A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) | |
| イベント 入力 | 点数 | 2点または4点(機種による) |
| 外部接点 入力仕様 | 有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上 | |
| 無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下 | ||
| 流出電流 : 約7mA(1接点あたり) | ||
| 伝送出力 | 点数 | 1点(機種による : 伝送出力ありタイプ) |
| 出力仕様 | 電流出力 : DC4~20mA 負荷 : 500Ω以下 分解能 : 約10,000 リニア電圧出力 : DC1~5V 負荷 : 1kΩ以上 分解能 : 約10,000 | |
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
| 指示方式 | 11セグメントデジタル表示および単発光表示 文字高さ PV : 15.2mm、SV : 7.1mm | |
| バンク切替機能 | なし | |
| その他の機能 | マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定 | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/ 3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | |
| 保管温度 | -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |
| 高度 | 2,000m以下 | |
| 推奨ヒューズ | T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量 | |
| 設置環境 | 過電圧カテゴリII、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1) | |


*1.制御出力がリニア電流出力の場合、ヒータ断線・SSR故障検出機能のあるオプション(81、82、83)は選択できません。
*2.補助出力が0点(なし)の場合、オプションは80(なし)のみ選択可能です。
*3.制御出力を伝送出力として使用できません。
(1)制御出力の割付について
制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。
(どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
(2)制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。


*1.制御出力がリニア電流出力の場合、ヒータ断線・SSR故障検出機能のあるオプション(81、82)は選択できません。
*2.制御出力を伝送出力として使用できません。
加熱・冷却制御について
(1)制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
(2)制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。


*2014年5月生産分より簡易伝送出力として使用できます。
(1)制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
(2)制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。


温度入力

入力種別の適用規格は以下の通りです。
K、J、T、E、N、R、S、B:JIS C1602-2015、IEC 60584-1
L:Fe-CuNi、DIN 43710-1985
U:Cu-CuNi、DIN 43710-1985
C/W:W5Re/W26Re、JIS C 1602-2015、ASTM E988-1990
JPt100:JIS C 1604-1989、JIS C 1606-1989
Pt100:JIS C 1604-1997 IEC 60751
PLII:ENGELHARD社のPLATINELII起電力表による
アナログ入力

*形E5CC-Uのみ使用できます(2014年5月生産分より)。

*8.形E5CC-U(プラグインタイプ)は、オムロン製ソケット(形P2CF-11/形P2CF-11-E)を使用時のみUL Listing認証となります。
(形P3GA-11は、UL Listing認証の対象外となりますのでご注意ください。)
*9.対応形式は、メーカサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,899円 ( 31,789円 ) | 1日目 |
20,020円 ( 22,022円 ) | 1日目 |
20,507円 ( 22,558円 ) | 1日目 |
17,633円 ( 19,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,507円 ( 22,558円 ) | 1日目 |
23,455円 ( 25,801円 ) | 1日目 |
23,065円 ( 25,372円 ) | 1日目 |
33,006円 ( 36,307円 ) | 1日目 |
25,480円 ( 28,028円 ) | 1日目 |
33,548円 ( 36,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,522円 ( 29,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,364円 ( 27,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,580円 ( 27,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,595円 ( 25,955円 ) | 1日目 |
21,911円 ( 24,102円 ) | 1日目 |
32,307円 ( 35,538円 ) | 1日目 |
26,472円 ( 29,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,595円 ( 25,955円 ) | 1日目 |
22,753円 ( 25,028円 ) | 1日目 |
32,307円 ( 35,538円 ) | 1日目 |
25,562円 ( 28,118円 ) | 1日目 |
22,753円 ( 25,028円 ) | 1日目 |
25,562円 ( 28,118円 ) | 1日目 |
24,263円 ( 26,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,300円 ( 26,730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,548円 ( 36,903円 ) | 1日目 |
32,307円 ( 35,538円 ) | 1日目 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,851円 ( 21,836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,899円 ( 25,189円 ) | 1日目 |
20,084円 ( 22,092円 ) | 1日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 1日目 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,899円 ( 37,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,900円 ( 33,990円 ) | 1日目 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,899円 ( 25,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,899円 ( 36,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 1日目 |
23,582円 ( 25,940円 ) | 1日目 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 1日目 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,899円 ( 25,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 1日目 |
33,054円 ( 36,359円 ) | 1日目 |
30,900円 ( 33,990円 ) | 1日目 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 1日目 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,899円 ( 28,489円 ) | 1日目 |
34,899円 ( 38,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,899円 ( 36,189円 ) | 1日目 |
31,899円 ( 35,089円 ) | 1日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 1日目 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,350円 ( 23,485円 ) | 1日目 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 1日目 |
大きな白色PV表示で、高い視認性を実現。選定から操作、設定まで使いやすさを追及。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・高さ15.2mm白色PV表示を採用し見やすさの向上
・高速サンプリング50msの実現
・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプ、端子台が脱着可能なプラグインタイプから選択可能
・奥行60mmのスリムボディ(ねじ端子台タイプ)
・プログラムレス通信機能により、PLCと簡単接続。コンポ通信で温調同士の連携の可能
・通信交換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線無しで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):43,600円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
5通常価格(税別):8,230円

ミスミ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
4.5通常価格(税別):10,210円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
4.7通常価格(税別):15,410円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計)オプション
4.6通常価格(税別):180円~

オムロン
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)【E5□N-H/E5□N-HT】
5通常価格(税別):29,496円~

AUTONICS(オートニクス)
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
4.9通常価格(税別):6,221円~

オムロン
サーマック温度調節器 【E5CB】
4.8通常価格(税別):11,899円

アズワン
デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500
0通常価格(税別):33,300円