17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が43型番あります。

温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取付タイプ) E5DC/E5DC-B

通常単価(税別)
2,49737,899
税込単価
2,74741,689
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

形E5□Cシリーズの操作性、高性能をそのままにタッチパネル/PLCと温度調節器を接続するシステムの最適...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取付タイプ)【E5DC/E5DC-B】 形E5DC外形図

形E5DC



温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取付タイプ)【E5DC/E5DC-B】 形E5DC-B外形図

形E5DC-B

端子台ユニット外形図

温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取付タイプ)【E5DC/E5DC-B】 形E5DC-SCT1S外形図

形E5DC-SCT1S
端子台ユニット

温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取付タイプ)【E5DC/E5DC-B】 形E5DC-SCT1B外形図

形E5DC-SCT1B
プッシュインPlus端子台ユニット

製品仕様

電源電圧電源電圧Aタイプ : AC100~240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ : AC24V 50/60Hz / DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力4.9VA以下(AC100~240V)、2.8VA以下(AC24V)/ 1.5W以下(DC24V)
センサ入力温度入力
   熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLII
   白金測温抵抗体 : Pt100、JPt100
   非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
アナログ入力
   電流入力 : 4~20mA、0~20mA
   電圧入力 : 1~5V、0~5V、0~10V
入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上
(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 : 1接続でご使用ください)
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
制御出力リレー出力1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
電圧出力
(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き
リニア電流
出力
DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000
補助出力点数2点(機種による)
出力仕様リレー出力 1a AC250V、2A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント
入力※1
点数1点(機種による)
外部接点
入力仕様
有接点入力時 : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
流出電流 : 約7mA(1接点あたり)
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示
文字高さ PV : 8.5mm、SV : 8.0mm
マルチSP機能最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能※2
パンク切替機能なし
その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/
3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
保管温度-25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
高度2,000m以下
推奨ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量
設置環境過電圧カテゴリII、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

※1. 形E5DC-Bには機能がありません。
※2. イベント入力では2個です。

型番リスト

表示件数

種類

入力点数

(ヶ)

制御点数

(ヶ)

制御出力

故障検出機能

取得規格

種類

電源電圧

(V)

制御出力1

制御出力2

補助出力点数

端子形状

イベント入力

(点)

ヒータ断線・SSR故障検出機能

通信

最小発注数量
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リニア電流出力
なし
なし
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リニア電流出力
なし
なし
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リニア電流出力
なし
なし
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リニア電流出力
なし
なし
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リニア電流出力
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リニア電流出力
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リニア電流出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リニア電流出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リニア電流出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
1
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リニア電流出力
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リニア電流出力
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リニア電流出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リニア電流出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電流
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リニア電流出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
1
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
なし
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
なし
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
なし
なし
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
なし
なし
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
1点
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
1点
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
電圧出力(SSR駆動用)
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
1
1点
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
1点
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
1点
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
電圧出力(SSR駆動用)
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
1
1点
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リレー出力
なし
なし
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リレー出力
なし
なし
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リレー出力
なし
なし
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リレー出力
なし
なし
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リレー出力
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リレー出力
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
1点
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
-
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リレー出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リレー出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
1点
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC100~240
リレー出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
1
1点
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リレー出力
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リレー出力
なし
2点(コモン共通)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
1点
RS-485
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
-
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リレー出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
なし
なし
1個
温度調節器・コントローラ
1
1
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
UL / CSA / CE
本体
AC/DC24
リレー出力
なし
2点(コモン共通)
ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)
なし
1点
RS-485
1個
関連機器
-
-
-
-
-
プッシュインPlus端子台ユニット
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
関連機器
-
-
-
-
-
端子台ユニット
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,588
( 32,547 )
1日目
25,001
( 27,501 )
1日目
26,264
( 28,890 )
1日目
28,164
( 30,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,175
( 25,493 )
1日目
33,006
( 36,307 )
1日目
27,899
( 30,689 )
1日目
37,899
( 41,689 )
1日目
28,899
( 31,789 )
1日目
23,175
( 25,493 )
1日目
37,185
( 40,904 )
1日目
24,681
( 27,149 )
1日目
37,899
( 41,689 )
1日目
28,899
( 31,789 )
1日目
23,175
( 25,493 )
1日目
27,899
( 30,689 )
1日目
23,175
( 25,493 )
1日目
24,681
( 27,149 )
1日目
20,367
( 22,404 )
1日目
30,899
( 33,989 )
1日目
19,101
( 21,011 )
1日目
34,899
( 38,389 )
1日目
24,351
( 26,786 )
1日目
20,367
( 22,404 )
1日目
34,811
( 38,292 )
1日目
19,101
( 21,011 )
1日目
29,599
( 32,559 )
1日目
25,899
( 28,489 )
1日目
23,175
( 25,493 )
1日目
25,337
( 27,871 )
1日目
23,175
( 25,493 )
1日目
27,899
( 30,689 )
1日目
20,367
( 22,404 )
1日目
30,899
( 33,989 )
1日目
21,515
( 23,667 )
1日目
34,899
( 38,389 )
1日目
20,208
( 22,229 )
19日目
20,367
( 22,404 )
1日目
30,899
( 33,989 )
1日目
21,515
( 23,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,225
( 36,548 )
1日目
4,881
( 5,369 )
1日目
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

形E5□Cシリーズの操作性、高性能をそのままにタッチパネル/PLCと温度調節器を接続するシステムの最適なDINレール取り付けタイプ。
プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・奥行き85mm×幅22.5mmのDINレール取り付けタイプで薄型制御盤に収まるスリムボディ
・交換容易な端子台着脱構造でメンテナンス性向上
・ねじ端子台タイプの他、配線工数を削減するプッシュインPlus端子台タイプから選択可能
・プッシュインPlus端子台タイプは連結コネクタで電源/通信ラインの配線不要(最大連結台数16台)
・高速サンプリング50msにより、高速昇温アプリに適応
・プログラムレス通信によりPLCと簡単接続
・通信変換ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続することで、電源配線なしで設定が可能。CX-Thermo(別売)からの設定も簡単
・補助出力(最大2点)、イベント入力(最大1点)の基本機能を充実
・盤内でも立上げ時や異常時の確認がしやすく、見やすい白色PV表示(PV高さ8.5mm)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取付タイプ) E5DC/E5DC-Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
開発品の一部検証試験に使用しています
4
満足度:4.0
開発品の一部検証試験に使用しています。決められた温度条件による物の変化を確認する部分の温度管理に使っています。同じ温度条...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取付タイプ) E5DC/E5DC-B
温度調節器(デジタル調節計)【E5AC】
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】
デジタルサーモ【E5LC,E5L-A/C】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格2,497-43,30315,410 -17,417 -29,816 -4,989 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング