17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

サーマックS 電子温度調節器【E5CSV】

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーマックS 電子温度調節器【E5CSV】

販売終了

型番

E5CSV-Q1KJ-W AC100-240

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はE5CC-QX2ASM-000です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・ディップスイッチで簡単設定
・警報2点タイプもシリーズ追加。 警報用途に最適
・マルチ入力(熱電対/白金測温抵抗体)タイプも品揃え
・文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示
・ケース色:ブラックタイプも品揃え

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【販売終了情報】
    対象型番:E5CSV-R1KJ-W AC100-240、E5CSV-R1T AC100-240、E5CSV-Q1KJ-W AC100-240
    メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

指定中の仕様・寸法情報

制御方式
ON/OFF制御 / セルフチューニング付PID制御
入力方式
熱電対
入力点数(ヶ)
1
制御出力
電圧パルス
故障検出機能
なし
設定方式
キー操作
電源電圧(V)
AC100~240
ケースの色
ライトグレー
警報出力
1点
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト