メカニカル部品技術窓口
【特長】・ディップスイッチで簡単設定・警報2点タイプもシリーズ追加。 警報用途に最適・マルチ入力(熱電...
詳細を確認
※ 外形寸法は、警報なし、警報ありとも同一寸法です。

警報なしタイプ

警報ありタイプ
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz AC24V 50/60Hz/DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 5VA(AC100~240V) 3VA(AC24V)/2W(DC24V) | |
| 入力 | 熱電対タイプ:K、J、L 白金測温抵抗体タイプ: Pt100、JPt100 サーミスタ・タイプ:形E52-THE□□ 熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプ :K、J、L、T、U、N、R、Pt100、JPt100 | |
| 制御 出力 | リレー出力 | AC250V 3A(抵抗負荷) 1c |
| 電圧出力 (SSR駆動用) | DC12V 21mA(短絡保護回路付) | |
| 制御方式 | ON/OFF、2自由度PID(PIDパラメータ自動設定機能付)共用 | |
| 警報出力 | AC250V 1A(抵抗負荷) 1a | |
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
| 指示方式 | 7セグメントデジタル表示(文字高さ13.5mm)および偏差指示 | |
| その他の機能 | ・設定変更禁止(キープロテクト) ・入力補正 ・表示単位切換(℃/°F) ・正動作/逆動作切換 ・温度レンジ、センサ切換(K/J/L、Pt100/JPt100)、 熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプは 熱電対と白金測温抵抗体の切換 ・制御周期切換 ・8モード警報出力 ・センサ異常検出(サーミスタ・タイプを除く) | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)/3 年保証時:-10~+50 ℃ | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | |
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、 氷結・結露しないこと) | |
注. インバータの出力を電源として使用しないでください。
| 指示精度 (周囲温度23℃) | 熱電対 : ※1 (指示値の±1%または±2℃の大きい方) ±1ディジット以下 白金測温抵抗体 : ※2 (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方) ±1ディジット以下 サーミスタ : ※3 (1%FS)±1ディジット以下 | |
|---|---|---|
| 温度の影響 | 熱電対(R) : (±2%PVあるいは±10℃の大きい方) ±1ディジット以下 その他の熱電対 : (±2%PVあるいは±4℃の大きい方) ±1ディジット以下 白金測温抵抗体 : (±1%PVあるいは±2℃の大きい方) ±1ディジット以下 サーミスタ :( ±2%FS)±1ディジット以下 | |
| 電圧の影響 | ||
| 電磁妨害の影響 (EN61326-1による) | ||
| 調節感度 (ON/OFF制御時) | 0.2%FS (熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプは0.1%FS) | |
| 比例帯 | 1~999℃(セルフチューニング、 オートチューニングにより自動設定) | |
| 積分時間 | 1~1999s(セルフチューニング、 オートチューニングにより自動設定) | |
| 微分時間 | 1~1999s(セルフチューニング、 オートチューニングにより自動設定) | |
| 警報出力 設定範囲 | 絶対値警報 : 制御設定範囲に同じ その他 : 0 ~入力設定範囲フルスケール[単位:℃または°F]警報ヒステリシス : 0.2℃または°F(固定) | |
| 制御周期 | 2/20s | |
| サンプリング周期 | 500ms | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間) | |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 10min |
| 耐久 | 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3回 |
| 耐久 | 300m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 電気的 | 10万回以上(リレー出力タイプ) |
| 質量 | 約110g(本体のみ) | |
| 保護構造 | 前面IP50、 エンクロージャカテゴリ2(IEC60529による)、リアケースIP20、 端子部IP00 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数 : 100万回) | |
| EMC | 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 ClassA 雑音端子電圧 EN55011 Group1 ClassA 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2 :4kV 接触放電(レベル2) 8kV 気中放電(レベル3) 電界強度イミュニティ EN61000-4-3 :10V/m(80~1,000MHz、1.4~2.0GHz 振幅変調)(レベル3) 10V/m(900MHz パルス変調) 伝導性妨害イミュニティ EN61000-4-6 : 3V(0.15~80MHz)(レベル2) ファーストトランジェント EN61000-4-4 バーストノイズイミュニティ : 2kV 電源ライン(レベル3) 1kV 入出力信号ライン(レベル3) サージイミュニティ EN61000-4-5 : 電源ライン ノーマルモード 1kV コモンモード 2kV 出力ライン(リレー出力) ノーマルモード 1kV コモンモード 2kV 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11 : 0.5周期、 100%(定格電圧) | |
| 認証規格 | UL61010-1(リスティング対応) CSA C22.2 No.1010-1 | |
| 適合規格 | EN61326-1、EN61010-1、IEC61010-1 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,899円 ( 31,789円 ) | 1日目 |
27,899円 ( 30,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 1日目 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 1日目 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 1日目 |
24,158円 ( 26,574円 ) | 1日目 |
27,899円 ( 30,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,909円 ( 29,600円 ) | 1日目 |
26,522円 ( 29,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,158円 ( 26,574円 ) | 1日目 |
27,899円 ( 30,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,899円 ( 31,789円 ) | 1日目 |
29,899円 ( 32,889円 ) | 1日目 |
21,911円 ( 24,102円 ) | 1日目 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,899円14,794円 ( 16,273円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,911円 ( 24,102円 ) | 1日目 |
25,308円 ( 27,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,899円 ( 30,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ディップスイッチで簡単設定
・警報2点タイプもシリーズ追加。 警報用途に最適
・マルチ入力(熱電対/白金測温抵抗体)タイプも品揃え
・文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):43,600円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
5通常価格(税別):8,230円

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
4.7通常価格(税別):15,410円~

ミスミ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
4.5通常価格(税別):10,210円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計)オプション
4.6通常価格(税別):180円~

AUTONICS(オートニクス)
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
4.9通常価格(税別):6,221円~

オムロン
サーマック温度調節器 【E5CB】
4.8通常価格(税別):11,899円

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
4通常価格(税別):17,417円~

アズワン
デジタル卓上型 温度過昇防止器 TL-500
0通常価格(税別):33,300円