17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)【E5EN-H】

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)【E5EN-H】

販売終了

型番

E5EN-C1T-N AC100-240

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・汎用温度調節器に高性能タイプとして新規ラインアップ。簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
 新型液晶採用で、視野角、コントラスト比が向上。
・高分解の5桁表示/0.01℃表示可能
・高速サンプリング 60ms
・高精度 熱電対/Pt入力 ±0.1%PV
       アナログ入力 ±0.1%FS
・全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。リモートSPにも対応
・PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能
・サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能
・制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
・位置比例タイプを用意

指定中の仕様・寸法情報

入力方式
熱電対 / 白金測温抵抗体
入力点数(ヶ)
1
故障検出機能
-
電源電圧(V)
AC100~240V
制御出力1
電流出力
補助出力点数
1点
オプション
-
端子形状
-
イベント入力(点)
なし
ヒータ断線・SSR故障・ヒータ過電流検出機能
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト