メカニカル部品技術窓口
選定から操作、保守まで、納得のベストセラー温度調節器サーマックNEOシリーズ。より高速・高精度な温度・...
詳細を確認
注.端子台は取りはずしできません。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
E5CN-Hタイプ

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
E5CN-Hタイプ定格
| 電源電圧 | 電源電圧Dなしタイプ:AC100~240V 50/60Hz 電源電圧D付きタイプ:AC24V 50/60Hz/DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | AC100~240V時:8.5VA(最大)(形E5CN-HR2 AC100V時3.0VA) AC/DC24V時:5.5VA(AC24V)/3.5W(DC24V)(最大)(形E5CN-HR2D AC24V時2.7VA) | |
| センサ入力 | 以下から任意に選択可能(フルマルチ入力)。 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLII 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 電流入力:4~20mA、0~20mA 電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V | |
| 入力インピーダンス | 電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) | |
| 制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付) | |
| 制御出力 | リレー出力 | 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷5V 10mA |
| 電圧出力 (SSR駆動用) | 出力電圧 DC12V±15%(PNP) 最大負荷電流21mA、短絡保護回路付き | |
| 電流出力 | DC4~20mA/DC0~20mA 負荷600Ω以下 分解能約10,000* | |
| リニア電圧出力 | DC0~10V(負荷1kΩ以上) 分解能:約10,000 | |
| 補助出力 | 点数 | 最大2点 |
| 出力仕様 | リレー出力 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA | |
| イベント入力 | 点数 | 最大2点(機種による:イベント入力B付きタイプのみ) |
| 外部接点 入力仕様 | 有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上 | |
| 無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下 | ||
| 流出電流:約7mA(1接点あたり) | ||
| 簡易演算 | 演算式数 | 最大8(内部補助リレーを介して組み合わせ可能) |
| 演算 | ・論理演算:以下の4パターンのいずれかを選択可能。各接点の反転あり。 (A and B)or(C and D)、(A or C)and(B or D)、A or B or C or D、A and B and C and D(A、B、C、Dは入力4点)。 ・ディレー:上記論理演算結果にオンディレーまたはオフディレー可能。設定時間:0~9999秒または0~9999分 ・出力反転:可能 | |
| 出力 | 1演算式当たり内部補助リレー1点 | |
| 内部補助 リレーの割付 | 内部補助リレー(簡易演算結果)最大8点を以下に割付可能 イベント入力動作、補助出力、制御出力のいずれか | |
| 伝送出力 | 点数 | 最大1点(機種による:伝送出力F付きタイプ) |
| 出力仕様 | 電流出力:DC4~20mA 負荷:600Ω以下 分解能:4~20mA時約10,000 | |
| RSP入力 | なし | |
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
| 指示方式 | 11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)文字高さPV:11mm、SV:6.5mm | |
| バンク切替機能 | あり(バンク数:8) ローカルSP、警報設定値、PID組No.(PID定数、操作量リミット上下限など) | |
| その他の機能 | マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、 ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、 温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、 PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等 | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | |
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |
* 電流出力タイプで、制御出力1を伝送出力に使用することも可能。
E5CN-Hタイプ性能
| 指示精度 | 熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下*1 白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力:±0.1%FS±1ディジット以下 CT入力:±5%FS±1ディジット以下 | ||
|---|---|---|---|
| 伝送出力精度 | ±0.3%FS以下 | ||
| 温度の影響*2 | 熱電対入力(R、S、B、W、PLII):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下 その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下*3 白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力:(±1%FS)±1ディジット以下 | ||
| 電圧の影響*2 | |||
| 電磁妨害の影響 (EN61326-1による) | |||
| 入力サンプリング周期 | 60ms | ||
| 調節感度 | 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位) アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) | ||
| 比例帯(P) | 温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位) アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) | ||
| 積分時間(I) | 0.0~3240.0s(0.1s単位) | ||
| 微分時間(D) | 0.0~3240.0s(0.1s単位) | ||
| 制御周期 | 0.5、1~99s(1s単位) | ||
| マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | ||
| 警報設定範囲 | -19999~32400(小数点位置は入力種別による) | ||
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) | ||
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min | |
| 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h | ||
| 衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 3軸方向 各3回 | |
| 耐久 | 300m/s2 3軸方向 各3回 | ||
| 質量 | 本体:約150g 取りつけ具:約10g | ||
| 保護構造 | 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 | ||
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) | ||
| 設定ツール | CX-Thermo Ver.4.0以上 | ||
| 設定ツール用ポート | 形E5CN-Hの底面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1を使用して、 パソコン側USBポートと形E5CN-Hの底面ポート間を接続。*4 | ||
| 規格 | 認証規格 | UL61010-1、CSA C22.2 No.1010-1 | |
| 適合規格 | EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリII、ロイド規格*5 | ||
| EMC指令 | EMI EN61326-1 *6 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group1 class A EMS EN61326-1 *6 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2 電磁界強度イミュニティ EN61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4 伝導性妨害イミュニティ EN61000-4-6 サージイミュニティ EN61000-4-5 電源周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11 | ||
*1.K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。
R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLIIは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2.条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%
*3.Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
*4.外部シリアル通信(RS-232CまたはRS-485)と設定ツール用ケーブル通信を同時使用可能
*5.ロイド規格への適合については、デジタルカタログ144ページ「船舶規格の適合について」をご覧ください
*6.工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
43,568円 ( 47,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,328円 ( 43,261円 ) | 1日目 |
56,182円 ( 61,800円 ) | 1日目 |
47,053円 ( 51,758円 ) | 1日目 |
56,899円 ( 62,589円 ) | 1日目 |
39,328円 ( 43,261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,899円 ( 41,689円 ) | 1日目 |
35,817円 ( 39,399円 ) | 1日目 |
45,899円 ( 50,489円 ) | 1日目 |
40,032円 ( 44,035円 ) | 1日目 |
34,899円 ( 38,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,899円 ( 43,889円 ) | 1日目 |
45,899円 ( 50,489円 ) | 1日目 |
43,479円 ( 47,827円 ) | 1日目 |
45,899円 ( 50,489円 ) | 1日目 |
35,899円 ( 39,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,307円 ( 35,538円 ) | 1日目 |
40,732円 ( 44,805円 ) | 1日目 |
33,006円 ( 36,307円 ) | 1日目 |
36,518円 ( 40,170円 ) | 1日目 |
32,455円 ( 35,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,817円 ( 39,399円 ) | 1日目 |
35,817円 ( 39,399円 ) | 1日目 |
29,496円 ( 32,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,479円 ( 47,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,030円 ( 44,033円 ) | 1日目 |
33,548円 ( 36,903円 ) | 1日目 |
44,504円 ( 48,954円 ) | 1日目 |
39,899円 ( 43,889円 ) | 1日目 |
44,241円 ( 48,665円 ) | 1日目 |
49,899円 ( 54,889円 ) | 1日目 |
47,470円 ( 52,217円 ) | 89日目 |
35,817円 ( 39,399円 ) | 1日目 |
48,899円 ( 53,789円 ) | 1日目 |
40,032円 ( 44,035円 ) | 1日目 |
選定から操作、保守まで、納得のベストセラー温度調節器サーマックNEOシリーズ。
より高速・高精度な温度・プロセスコントロールにお応えする高性能タイプ、対応アプリケーションの幅が広がるプログラムタイプもご用意。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
4.7通常価格(税別):15,410円~

ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):43,600円~

ミスミ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
4.5通常価格(税別):10,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
5通常価格(税別):8,230円

オムロン
サーマック温度調節器 【E5CB】
4.8通常価格(税別):11,899円

AUTONICS(オートニクス)
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
4.9通常価格(税別):6,221円~

オムロン
サーマックS 電子温度調節器【E5CS】
4.7通常価格(税別):21,911円~

ミスミ
温度調節器(外径24×48mm)
3通常価格(税別):14,990円~

AUTONICS(オートニクス)
1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ
5通常価格(税別):4,812円~