17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 防塵シール

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 37日以内
    • 48日以内

リニアブッシュ 軽量フランジタイプ LMJK形

通常単価(税別)
6964,446特別価格
税込単価
7664,891特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~48日目一部当日出荷可能

高強度プラスチックにより最大25%の軽量化を実現したリニアブッシュ。【特長】・最小の摩擦抵抗で直線運動...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図1
寸法図2

製品仕様

リニアブッシュ LMJK・LMJK-L形
リニアブッシュLMJK形は、円筒LMシャフトと組み合せて使用し、無限直線運動する直動システム。

リニアブッシュLMJK形は、円筒LMシャフトと組み合せて使用し、無限直線運動する直動システム。

規格表

呼び型番ボール条列内接円径外径全長フランジ径KBRHICPCDd1
dr許容差D許容差L許容差D1許容差
LMJK 848-0.009~015-0.011~024-0.2~032-0.2~02510R464C3243.4
LMJK 101019-0.013~029393012R575294.5
LMJK 1212213042321332
LMJK 16516283748371838
LMJK 2020-0.010~032-0.016~042544221106435.5
LMJK 256254059-0.3~0625026R651
LMJK 8L48-0.010~015-0.013~045-0.3~032-0.2~02510R464C3243.4
LMJK 10L1019-0.016~055393012R575294.5
LMJK 12L12215742321332
LMJK 16L516287048371838
LMJK 20L20-0.012~032-0.019~080544221106435.5
LMJK 25L62540112-0.4~0625026R651
呼び型番フランジ直角度
μm
偏心(最大)
μm
ラジアルすきま許容値
μm
基本定格荷重質量
g
C NCo N
LMJK 81212-526540220
LMJK 1037354935
LMJK 1241259838
LMJK 16-77751,18088
LMJK 2015158631,370104
LMJK 25-99801,570234
LMJK 8L1515-543178432
LMJK 10L5881,10058
LMJK 12L6571,20063
LMJK 16L-71,2302,350158
LMJK 20L20201,4002,750182
LMJK 25L-91,5603,140421

使用例

取付例

取付例
取付例

取付方法

外筒インロー取付け

外筒インロー取付け

フランジのみでの取付け

フランジのみでの取付け

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内接円径 dr

(φ)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

防塵シール

RoHS?最小発注数量
8
24
15
なし
10
1個
8
45
15
なし
10
1個
8
45
15
両端シール付き
10
1個
8
24
15
両端シール付き
10
1個
10
29
19
なし
10
1個
10
55
19
なし
10
1個
10
55
19
両端シール付き
10
1個
10
29
19
両端シール付き
10
1個
12
30
21
なし
10
1個
12
57
21
なし
10
1個
12
57
21
両端シール付き
10
1個
12
30
21
両端シール付き
10
1個
16
37
28
なし
10
1個
16
70
28
なし
10
1個
16
70
28
両端シール付き
10
1個
16
37
28
両端シール付き
10
1個
20
42
32
なし
10
1個
20
80
32
なし
10
1個
20
80
32
両端シール付き
10
1個
20
42
32
両端シール付き
10
1個
25
59
40
なし
10
1個
25
112
40
なし
10
1個
25
112
40
両端シール付き
10
1個
25
59
40
両端シール付き
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
8日目
1,768
( 1,945 )
8日目
2,0071,605
( 1,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
767
( 844 )
37日目
711
( 782 )
8日目
1,824
( 2,006 )
8日目
1,897
( 2,087 )
8日目
784
( 862 )
37日目
767
( 844 )
8日目
1,956
( 2,152 )
8日目
2,029
( 2,232 )
48日目
826
( 909 )
37日目
971
( 1,068 )
8日目
2,476
( 2,724 )
8日目
2,564
( 2,820 )
48日目
1,057
( 1,163 )
37日目
1,173
( 1,290 )
37日目
2,999
( 3,299 )
8日目
3,100
( 3,410 )
48日目
1,274
( 1,401 )
37日目
1,696
( 1,866 )
37日目
4,330
( 4,763 )
8日目
4,446
( 4,891 )
48日目
1,810
( 1,991 )
37日目

詳細情報

基本情報

高強度プラスチックにより最大25%の軽量化を実現したリニアブッシュ。
【特長】
・最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られる。
・フランジ部に高強度プラスチックを採用し、従来の金属フランジタイプに比べ軽量化を実現。
・可動部に取付けることにより軽量化に貢献します。
・フランジ部を金属から高強度プラスチックに置き換えることにより、リーズナブルな価格を実現。
【用途】
・可動部に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ 軽量フランジタイプ LMJK形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の改良工事に使用
5
満足度:5.0
3Dプリンターのシャフトヘッド部分の精度向上のため、改良工事で使用しました。今まで樹脂製の部品を使っていた部分をこの金属...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑剤は何を使用すれば良いですか?
A
グリースの場合はAFB-LFグリースをお使いください。または良質のリチウム石けん基グリース2号を推奨します。潤滑油の場合は、タービン油、マシン油、スピンドル油が一般的です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ 軽量フランジタイプ LMJK形
リニアブッシュ 二面フランジタイプ
リニアブッシュ 丸フランジタイプ [LKBMFUU]
リニアブッシュ 角フランジタイプ [LKBMKUU]
リニアブッシュ LMF形(フランジ形・丸形)
リニアブッシュ LMK形(フランジ形・角形)
メーカーTHKKBS(ケー・ビー・エス)KBS(ケー・ビー・エス)KBS(ケー・ビー・エス)THKTHK
通常価格696-566 -509 -567 -1,006 -1,053 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タイプ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質スチール軸受鋼軸受鋼軸受鋼
外筒表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なしなしなし
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング