メカニカル部品技術窓口
【特長】・電源電圧の変動が激しい場所や24時間連続稼働の設備に最適。・電源電圧の変動を自動補正します。...
詳細を確認
| 型番 | K-EGA17 | K-EGA57 | |
|---|---|---|---|
| 電源 | 電圧 | 単相AC100~115V/200~230V ±10% | |
| 周波数 | 50Hz/60Hz 切り替え | ||
| 出力 | 電圧 | 単相AC0~95/0~190Vmax※1 (電源電圧の切り替えに連動。 また、下限値及び上限値は使用条件によって変わります。) | |
| 定格電流 | 0.3A | 5.0A | |
| 駆動方式 | 位相制御 (全波/半波切り替え) | ||
| ソフトスタート | あり (0.1~1秒を8段階で可変) | ||
| 定電圧機能 | ±10%電源電圧変動に対して、±3%以下の出力電圧変動※2 | ||
| 使用温度範囲 | 0~40℃※3 | ||
| 質量 | 約0.5kg | ||
※1 位相制御による出力電圧調整方式のため、測定器によっては指示値に差が出ることがあります。
※2 定電圧特性の値については出力電圧が30~85V(100V電源)、または60~170V(200V電源)の間で設定された場合のものです。
※3 腐食性ガスやひどい塵埃または水や油、溶剤等、電子部品や樹脂、板金類に障害を与える可能性のある物質に触れるような環境では使用しないでください。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンフォニアテクノロジー
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
0通常価格(税別):66,326円~

産機
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
0通常価格(税別):42,000円~

シンフォニアテクノロジー
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
0通常価格(税別):37,279円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~