ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディンプル南京錠 同一鍵番号の使用例

ディンプル南京錠 同一鍵番号の寸法図

ディンプルキーの外観
| 品番 | 品名 | ヘッダ寸法 | A | B | C | D | E | φF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-263 | ディンプル南京錠30mm2個同一鍵番号 | W99×H120×D17 | 30.0 | 52.0 | 29.0 | 23.0 | 25.6 | 4.8 | 13.0 |
| G-264 | ディンプル南京錠30mm3個同一鍵番号 | W99×H120×D34 | 30.0 | 52.0 | 29.0 | 23.0 | 25.6 | 4.8 | 13.0 |
| G-265 | ディンプル南京錠40mm2個同一鍵番号 | W107×H120×D17 | 40.0 | 63.0 | 33.0 | 30.0 | 34.8 | 6.4 | 14.7 |
| G-266 | ディンプル南京錠40mm3個同一鍵番号 | W107×H120×D34 | 40.0 | 63.0 | 33.0 | 30.0 | 34.8 | 6.4 | 14.7 |
単位 : mm
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。
【特長】
・本体材質:真ちゅう・つる材質:SUS304
・不正解除されにくいディンプルキーを採用
・鍵がリバーシブルタイプなので暗い場所でもキーの方向が関係なく差し込める
・同一番号設定なので複数の場所を同じ鍵で開けたい場合に最適
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適

トラスコ中山
超軽量ヘルメット"軽帽"(電気絶縁用)

ハイロジック
シリンダー倉庫錠
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
南京錠 C-555N
4.8通常価格(税別):864円~

エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
5通常価格(税別):1,610円

タキゲン製造
南京錠 C-574
0通常価格(税別):1,680円~

タキゲン製造
南京錠 C-555
5通常価格(税別):1,582円~

パンドウイット
ロックアウト用パドロック
3通常価格(税別):4,274円~

ハイロジック
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
0通常価格(税別):2,273円~

SOL(清水)
チェーン&パドロック ステンレスチェーン
0通常価格(税別):3,574円~

ミスミ
スナップ錠 PKWS
4.8通常価格(税別):174円~

ミスミ
スナップ錠 PKBS PKBSL
4.3通常価格(税別):320円~