17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンダー錠 バーロック

通常単価(税別)
4,5785,115
税込単価
5,0365,627
通常出荷日:2日目

シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。【特長】・本体材質 : 真ちゅう。・つる材質 : 鉄。・本体も...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

切断しづらい南京錠

シリンダー錠の使用例

シリンダー錠の使用例

シリンダー錠の寸法図

シリンダー錠の寸法図

品番品名ヘッダ寸法ABCDEφFG
G-148バーロック50mmW75×H120×D1851.5153813.514816
G-149バーロック60mmW75×H120×D2264184519139.517

単位 : mm

開発秘話

 

我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 本体幅(mm)

  • 本体全長(mm)

  • サイズ D(mm)

  • サイズ E(mm)

  • 吊金径(φmm)

  • 本体厚さ(mm)

  • ヘッダ寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

本体幅

(mm)

本体全長

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ E

(mm)

吊金径

(φmm)

本体厚さ

(mm)

ヘッダ寸法

(mm)

品名

最小発注数量
51.5
38
13.5
14
8
16
W75×H120×D18
バーロック50㎜
1個
64
45
19
13
9.5
17
W75×H120×D22
バーロック60㎜
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,578
( 5,036 )
2日目
5,115
( 5,627 )
2日目

詳細情報

基本情報

シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。
【特長】
・本体材質 : 真ちゅう。
・つる材質 : 鉄。
・本体も大きく、弦が見える範囲が狭いので切断しづらい南京錠。
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダー錠 バーロックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外でも使用ができますか?
A
屋内専用となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダー錠 バーロック
シリンダー錠 南京錠
シリンダー錠 ステンWロック南京錠 同一鍵
シリンダー倉庫錠
シリンダー錠 ステン弦Wロック南京錠(鍵番号違い)
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格4,578-2,0521,5493,899 -3,5982,273 -
通常出荷日2日目3日目3日目2日目〜3日目在庫品1日目〜
種類バーロック南京錠南京錠バーロック南京錠南京錠
本体材質真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう
つる材質真ちゅうSUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト