ファクトリーサプライ用品技術窓口
回る感覚がしっかり手に伝わってくる10角符号錠。【特長】・キーナンバーは変えられない。・ダイヤルを回す...
詳細を確認
ステン弦Wロック南京錠の使用例

ステン弦Wロック南京錠の寸法図
| 品番 | 品名 | ヘッダ寸法 | A | B | C | D | E | φF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-053 | 10角符号錠25mm | W55×H120×D32 | 24 | 42 | 25 | 17 | 19 | 4 |
| G-054 | 10角符号錠30mm | W75×H120×D36 | 28 | 54 | 32 | 22 | 23 | 5 |
| G-055 | 10角符号錠35mm | W75×H120×D36 | 34 | 63 | 39 | 24 | 27 | 6 |
単位 : mm
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
回る感覚がしっかり手に伝わってくる10角符号錠。
【特長】
・キーナンバーは変えられない。
・ダイヤルを回すたびにその番号で止まるので誤操作が少なくなる。
・材質 : 亜鉛ダイカスト。
【用途】
・ロッカーやポストなどに最適。

ハイロジック
外でも使える3~4段文字合わせ錠
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
南京錠 C-555N
4.8通常価格(税別):864円~

パンドウイット
ロックアウト用パドロック
3通常価格(税別):4,274円~

タキゲン製造
ロックアウト用ハスプ CP-1498-ML
0通常価格(税別):3,479円

エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
5通常価格(税別):1,610円

タキゲン製造
南京錠 C-574
0通常価格(税別):1,680円~

ハイロジック
シリンダー弦長錠 鍵番号違い
0通常価格(税別):1,055円~

ハイロジック
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
0通常価格(税別):2,273円~

清水
2500 ツル長錠
0通常価格(税別):999円~

SOL(清水)
シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
0通常価格(税別):2,853円~