ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)の使用例

ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)の寸法図
| 品番 | 品名 | へッダ寸法 | A | B | C | D | E | φF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-031 | ステン弦長Wロック南京錠30mm | W55×H130×D17 | 29.8 | 89.1 | 29.0 | 60.1 | 25.9 | 4.8 | 13.0 |
| G-032 | ステン弦長Wロック南京錠35mm | W75×H130×D18 | 34.9 | 97.3 | 29.5 | 67.8 | 31.1 | 6.0 | 14.0 |
| G-035 | ステン弦長Wロック南京錠40mm | W75×H130×D17 | 39.3 | 102.8 | 33.1 | 69.7 | 35.2 | 6.2 | 14.6 |
単位:mm
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。
【特長】
・本体材質:真ちゅう
・つる材質:SUS304
・Wロックのステン弦を使用しているので切断されにくいタイプ
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適


ハイロジック
シリンダー弦長錠 鍵番号違い

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
南京錠 C-555N
4.8通常価格(税別):864円~

パンドウイット
ロックアウト用パドロック
3通常価格(税別):4,274円~

タキゲン製造
ロックアウト用ハスプ CP-1498-ML
0通常価格(税別):3,479円

タキゲン製造
南京錠 C-574
0通常価格(税別):1,680円~

ハイロジック
シリンダー弦長錠 鍵番号違い
0通常価格(税別):1,055円~

ハイロジック
シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)
0通常価格(税別):6,469円

アイアイ
南京錠 IBシリーズ
0通常価格(税別):447円~

清水
2500 ツル長錠
0通常価格(税別):999円~

SOL(清水)
シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
0通常価格(税別):2,853円~