17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンダー錠 ステンWロック南京錠 同一鍵

  • 種類
    南京錠
  • 本体材質
    真ちゅう
  • つる材質
    SUS304

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

G023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

優れた防犯性と高い腐食性を兼ね備えた南京錠

鍵3本付

鍵3本付

屋内外を問わず利用が可能

屋内外を問わず利用が可能

ステンWロック南京錠 同一鍵の外形図と寸法

外形図

外形図

型番製品名入数(個)寸法(mm)
ABCDEφFGヘッダ
G022ステンWロック南京錠30mm同一鍵129.652.128.723.425.54.612.6W55×H120×D17
G023ステンWロック南京錠35mm同一鍵134.656.629.527.129.85.413.7W75×H120×D17
G025ステンWロック南京錠40mm同一鍵139.362.833.129.734.46.214.6W75×H120×D17
G026ステンWロック南京錠45mm同一鍵144.967.636.631.039.07.015.0W75×H120×D17
G030ステンWロック南京錠50mm同一鍵149.377.740.237.544.07.916.6W75×H120×D17

G023の仕様・寸法情報

種類
南京錠
本体材質
真ちゅう
つる材質
SUS304
本体幅(mm)
34.6
全長(mm)
56.6
本体全長(mm)
29.5
サイズ D(mm)
27.1
サイズ E(mm)
29.8
吊金径(φmm)
5.4
本体厚さ(mm)
13.7
ヘッダ寸法(mm)
W75×H120×D17
品名
ステンWロック南京錠35㎜同一鍵

絞り込み条件

  • 本体幅(mm)

  • 全長(mm)

  • 本体全長(mm)

  • サイズ D(mm)

  • サイズ E(mm)

  • 吊金径(φmm)

  • 本体厚さ(mm)

  • ヘッダ寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
G023

本体幅

(mm)

全長

(mm)

本体全長

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ E

(mm)

吊金径

(φmm)

本体厚さ

(mm)

ヘッダ寸法

(mm)

品名

最小発注数量
34.6
56.6
29.5
27.1
29.8
5.4
13.7
W75×H120×D17
ステンWロック南京錠35㎜同一鍵
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,549
( 1,704 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダブルロック機構により高い防犯性を備えた南京錠。
【特長】
・弦は耐腐食性に優れたステンレス製
・子鍵3本セット
【用途】
・扉やロッカー、郵便受け等の施錠に最適

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダー錠 ステンWロック南京錠 同一鍵の型番G023のページです。 型番G023に関する仕様情報を記載しております。
シリンダー錠 ステンWロック南京錠 同一鍵のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
薬剤保管庫の付け足しの鍵に
5
満足度:5.0
必要な長さに対して、入るサイズの直径があまりなく、本製品にたどり着きました。 両ロック式なのがお気に入りですが、ちょうど...もっと読む
0人が参考にしています。
工場の施錠に使用
5
満足度:5.0
工場の施錠に使用いろんなところの施錠で使っています。一つの南京錠に対して複数の子鍵で施錠が共有できるため重要なところ以外...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q複数の場所を同じ鍵で管理ができますか。
A
はい、こちらのタイプは同一鍵なので使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダー錠 ステンWロック南京錠 同一鍵
シリンダー錠 ステン弦Wロック南京錠(鍵番号違い)
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
シリンダー錠 南京錠
シリンダー錠 バーロック
シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格1,5493,5982,273 -2,0524,578 -6,469
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目2日目3日目
種類南京錠南京錠南京錠南京錠バーロック南京錠
本体材質真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう真ちゅう
つる材質SUS304SUS304SUS304真ちゅうSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト