ファクトリーサプライ用品技術窓口

南京錠(指定鍵番号)の使用例

南京錠(指定鍵番号)の寸法図
| 品番 | 品名 | ヘッダ寸法 | A | B | C | D | E | φF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY037 | 南京錠25mm鍵番指定 | W55×H120×D17 | 25 | 38 | 23 | 15 | 20 | 4 | 10 |
| GY038 | 南京錠30mm鍵番指定 | W55×H120×D17 | 30 | 43 | 26 | 17 | 24 | 5 | 12.5 |
| GY009 | 南京錠35mm鍵番指定 | W75×H120×D20 | 35 | 46 | 26 | 20 | 28 | 5 | 12.5 |
| GY010 | 南京錠40mm鍵番指定 | W75×H120×D20 | 40 | 60 | 32 | 28 | 33 | 6.5 | 13.5 |
| GY039 | 南京錠45mm鍵番指定 | W75×H120×D17 | 45 | 63 | 32 | 31 | 36 | 6.5 | 13.5 |
| GY040 | 南京錠50mm鍵番指定 | W75×H120×D17 | 50 | 66 | 36 | 30 | 39 | 7 | 14 |
| G-019 | 南京錠40mm 2個入同ーキー | W175×H138×D20 | 40 | 60 | 32 | 28 | 33 | 6.5 | 13.5 |
| G-020 | 南京錠40mm 3個入同ーキー | W175×H138×D20 | 40 | 60 | 32 | 28 | 33 | 6.5 | 13.5 |
単位 : mm
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
シリンダーキーで解錠するタイプの南京錠。
【特長】
・同一番号設定なので複数の場所を同じ鍵で開けたい場合に最適
・材質:真ちゅう
・つる:真ちゅう
【用途】
・ロッカーやポスト、倉庫などに最適

ハイロジック
シリンダー倉庫錠
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
南京錠 C-555N
4.8通常価格(税別):785円~

タキゲン製造
南京錠 C-555
5通常価格(税別):1,582円~

エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
5通常価格(税別):1,610円

タキゲン製造
南京錠 C-574
0通常価格(税別):1,680円~

タキゲン製造
ダイヤル南京錠 C-542
0通常価格(税別):1,958円

ハイロジック
シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)
0通常価格(税別):6,469円

アイアイ
南京錠 IBシリーズ
0通常価格(税別):447円~

清水
2500 ツル長錠
0通常価格(税別):999円~

ハイロジック
外でも使える3~4段文字合わせ錠
0通常価格(税別):1,140円~