メカニカル部品技術窓口

| 型番 | K-UE300 | |
|---|---|---|
| 電源 | 電源電圧 | AC 100~115V/200~230V |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 入力 | 点数 | 8点 |
| 入力電流 | 4.8mA以下(1点あたり) | |
| 出力 | サービス電源 | DC24V 500mA |
| 点数 | トランジスタ出力 7点(DC用) フォトモスリレー出力 3点(AC・DC兼用) 計8点(上記10点中の2点は同一信号を重複出力するため) | |
| 出力電流 | トランジスタ0.2A/点 フォトモスリレー0.1A/点 | |
| 定格電圧 | トランジスタDC24V フォトモスリレーAC/DC230V | |
| タイマ | 点数 | 10点(1プログラムあたり) |
| 設定時間 | 0.1秒~99.9秒 | |
| プログラム点数 | 即成プログラム/10点 フリープログラム/9点※ | |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ | |
| 質量 | 2.5kg | |
※フリープログラムはユーザーが自由に作成できるプログラム領域です。ただし、専用のプログラミングツールが別途必要です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンフォニアテクノロジー
振動機器(小型振動機器)電磁振動機器用標準コントローラ C4-5B
0通常価格(税別):31,040円

シンフォニアテクノロジー
小形電磁フィーダCF/WCF/LF形コントローラ
0通常価格(税別):174,378円

産機
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
0通常価格(税別):42,000円~

産機
インラインフィーダ
4通常価格(税別):31,313円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

SUS(エスユーエス)
電動ストッパーキット
5通常価格(税別):26,387円

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~