メカニカル部品技術窓口

確定しました

小型周波数可変コントローラ

通常単価(税別)
237,187
税込単価
260,906
通常出荷日:7日目

簡単な設定をするだけで電源周波数に関係なくパーツフィーダを運転します。(1)板ばね調整が不要(2)簡単...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

K-ECK96
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

K-ECK96の仕様・寸法情報

種類
コントローラ
適用本体
G63
制御機能
外部制御+センサによるON・OFF制御+運転指示+定振幅
制御容量(A)
12
電源電圧(V)
200
-
-

商品情報

外形図

小型周波数可変コントローラ 外形図

K-ECF25、K-ECG25

小型周波数可変コントローラ 外形図

K-ECH45、K-ECJ45

小型周波数可変コントローラ 外形図

K-ECK96
※定振幅機能を使用するには別途振動センサ(K-P1398)が必要です。

 

製品仕様

型番制御機能制御容量
(A)
電源電圧
(V)
適用本体
K-ECF25外部制御 + センサによるON・OFF制御 + 運転指示2A100/200VK10~K16、K20(200V)、
K25(200V)、Sシリーズ、
Vシリーズ(200V)
K-ECG25外部制御 + センサによるON・OFF制御 + 運転指示 + 共振点追尾・定振幅
K-ECH45外部制御 + センサによるON・OFF制御 + 運転指示4.5AN32、N40、G50・1、
K20(100V)、N25(100V)、
Vシリーズ(100V)
K-ECJ45外部制御 + センサによるON・OFF制御 + 運転指示 + 共振点追尾・定振幅
K-ECK96外部制御 + センサによるON・OFF制御 + 運転指示 + (定振幅)12A200VG63

選定サポート情報

小型周波数可変コントローラ 選定情報
 

型番リスト

表示件数
型番
K-ECK96

適用本体

制御機能

制御容量

(A)

電源電圧

(V)

最小発注数量
G63
外部制御+センサによるON・OFF制御+運転指示+定振幅
12
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237,187
( 260,906 )
7日目

詳細情報

基本情報

簡単な設定をするだけで電源周波数に関係なくパーツフィーダを運転します。
(1)板ばね調整が不要(2)簡単なデジタル設定(3)大形パーツフィーダにも適用可


◆パーツフィーダーのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型周波数可変コントローラの型番K-ECK96のページです。 型番K-ECK96に関する仕様情報を記載しております。
小型周波数可変コントローラのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
代替品として使用しています
4
満足度:4.0
社内で以前から使用している、容器を搬送するパーツフィーダのコントローラの表示が不鮮明になり、代替品としてこの商品を購入、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型周波数可変コントローラ
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTC
振動機器(小型振動機器)電磁振動機器用標準コントローラ C4-5B
汎用定電圧コントローラ
小形電磁フィーダCF/WCF/LF形コントローラ
メーカーNTNシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーNTNシンフォニアテクノロジー
通常価格237,18766,326 -135,24931,04043,309 -174,378
通常出荷日7日目在庫品1日目〜15日目4日目在庫品1日目〜3日目
種類コントローラコントローラコントローラコントローラコントローラコントローラ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツフィーダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング