メカニカル部品技術窓口
簡単な調整で運転でき、薄物ワークにも対応します。(1)シュートの設計が容易(2)滑らかな高速度供給◆パ...
詳細を確認
| 型番 | 定格電圧 (V) | 定格電流 (A) | 適用コントローラ※ | 適用 板ばね | ばね角度 (θ°) | 振動数 (Hz) | シュート | 本体質量 (kg) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大長さ(mm) | 最大質量(kg) | |||||||||
| K-L201 | 100 | 1.0 | K-ECF25 K-ECR25 | K-PLS2-67×15 | 0° | 90~130 | 600 | 5.0:(50Hz) 4.0:(60Hz) | 8.0 | 防振ゴム 取付け |
| K-L202 | 200 | 0.5 | ||||||||
※適用コントローラ欄の型番は代表的なものです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンフォニアテクノロジー
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
0通常価格(税別):37,279円~

産機
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
0通常価格(税別):42,000円~

シンフォニアテクノロジー
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
0通常価格(税別):66,326円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ
4.8通常価格(税別):6,913円~

三菱電機
モータ関連部品(バッテリ/ケーブル/アクセサリ)
4.4通常価格(税別):1,470円~