17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

Sシリーズ

通常単価(税別)
56,126234,519
税込単価
61,739257,971
通常出荷日:14日目~19日目

NTNボウルフィーダと自動機械間をほぼ水平・直線的に結びつけます。(1)送り速度のムラが少ない(2)長...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Sシリーズ 外形図1

K-S05A 1/2、K-S051 1/2、K-S082 1/2

※1:※1寸法は「2-振動部位置調整ボルト」により前後に約±2mm調整できます。

※2:※2寸法は「カウンタウェイト位置調整ボルト」により調整できます。

※3:従来のオプション防振形取付台(K-UH001)に対して、高さが4mm低い。また「2-ベース取付用長穴」の位置は、下流側長穴はシュート取付ねじ(4-M4ねじ)位置に対して同位置ですが、上流側長穴位置は従来と異なります。 (K-S05A 1/2、K-S051 1/2)

Sシリーズ 外形図2

K-S10B 1/2、S10C 1/2

※1:4-ナットM6を緩めると、※1寸法は搬送方向の前後に各10mmまで変更できます。

※2:カウンタウエイトは2-止めねじM10を緩めると、図の位置より搬送方向の前側へ15mmまで、後側へ30mmまで移動できます。

※シュート取付台(K-T101)の使用を推奨します。

Sシリーズ 外形図3

K-S20B 1/2、K-S20C 1/2

※1:4-ナットM6を緩めると、※1寸法は搬送方向の前後に各10mmまで変更できます。

カウンタウエイトは2-止めねじM10を緩めると、図の位置より搬送方向の前側へ10mmまで、後側へ30mmまで移動できます。

Sシリーズ 外形図4

K-S30B4、S30C4

※1:4-六角ボルトM8を緩めると、※1寸法は搬送方向の前後に各20mmまで変更できます。

※2:カウンタウエイトは2-止めねじM10を緩めると、図の位置より搬送方向の前側へ10mmまで、後側へ65mmまで移動できます。

※シュート取付台(K-T201:S20用、K-T301:S30用)の使用を推奨します。

製品仕様

型番形式・
サイズ
定格
電圧
(V)
定格
電流
(A)
適用
コントローラ
適用
板ばね
ばね
角度
(θ°)
振動数
(Hz)
シュート本体
質量
(kg)
備考
最大
長さ
(mm)
最大
質量
(kg)
K-S0511S051000.10K-ECF25
K-ECR25
K-PLS2-35×515°90~1302500.41.3防振形
K-S05122000.05
K-S05A11000.100.4固定形
K-S05A22000.05
K-S0821S081000.203001.22.4防振形
K-S08222000.10
K-S10B1S101000.40K-PLS4-40×612°6002.5:50Hz
2.0:60Hz
7ベース板
あり
K-S10B22000.20
K-S10C11000.405.5ベース板
なし
K-S10C22000.20
K-S20B1S201001.0K-PLS4-70×1215°8005.0:50Hz
3.5:60hz
14ベース板
あり
K-S20B22000.5
K-S20C11001.011.5ベース板
なし
K-S20C22000.5
K-S30B4S302000.9K-PSL4-86×1545~651,10015:60Hz41ベース板
あり
K-S30C433ベース板
なし

※適用コントローラ欄の品番は代表的なものです。

選定サポート情報

Sシリーズ 選定サポート情報1

S05、08、10

Sシリーズ 選定サポート情報2

S20、30

型番リスト

表示件数

シュート最大長さ

(mm)

シュート最大質量

(Kg)

適用板ばね

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

ばね角度

(θ°)

振動数

(Hz)

カウンタウェイト

ベース板

最小発注数量
250
0.4
K-PLS2-35×5
100
0.1
15
90~130
本体のみ
-
1個
250
0.4
K-PLS2-35×5
200
0.05
15
90~130
本体のみ
-
1個
250
0.4
K-PLS2-35×5
100
0.1
15
90~130
あり
-
1個
250
0.4
K-PLS2-35×5
200
0.05
15
90~130
あり
-
1個
300
1.2
K-PLS2-35×5
100
0.2
15
90~130
あり
-
1個
300
1.2
K-PLS2-35×5
200
0.1
15
90~130
あり
-
1個
600
2.5:50Hz 2.0:60Hz
K-PLS4-40×6
100
0.4
12
90~130
-
あり
1個
600
2.5:50Hz 2.0:60Hz
K-PLS4-40×6
200
0.2
12
90~130
-
あり
1個
600
2.5:50Hz 2.0:60Hz
K-PLS4-40×6
100
0.4
12
90~130
-
なし
1個
600
2.5:50Hz 2.0:60Hz
K-PLS4-40×6
200
0.2
12
90~130
-
なし
1個
800
5.0:(50Hz) 3.5:(60Hz)
K-PLS4-70×12
100
1
15
90~130
-
あり
1個
800
5.0:(50Hz) 3.5:(60Hz)
K-PLS4-70×12
200
0.5
15
90~130
-
あり
1個
800
5.0:(50Hz) 3.5:(60Hz)
K-PLS4-70×12
100
1
15
90~130
-
なし
1個
800
5.0:(50Hz) 3.5:(60Hz)
K-PLS4-70×12
200
0.5
15
90~130
-
なし
1個
1100
15:(60Hz)
K-PLS4-86×15
200
0.9
15
45~65
-
あり
1個
1100
15:(60Hz)
K-PLS4-86×15
200
0.9
15
45~65
-
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,126
( 61,739 )
14日目
56,126
( 61,739 )
14日目
75,903
( 83,493 )
14日目
75,918
( 83,510 )
14日目
86,061
( 94,667 )
15日目
89,504
( 98,454 )
19日目
102,760
( 113,036 )
19日目
98,226
( 108,049 )
14日目
92,859
( 102,145 )
19日目
92,859
( 102,145 )
14日目
132,849
( 146,134 )
19日目
132,849
( 146,134 )
19日目
123,256
( 135,582 )
19日目
124,055
( 136,461 )
19日目
234,519
( 257,971 )
19日目
209,342
( 230,276 )
19日目

詳細情報

基本情報

NTNボウルフィーダと自動機械間をほぼ水平・直線的に結びつけます。
(1)送り速度のムラが少ない(2)長期にわたる安定動作(3)据付調整が容易


◆パーツフィーダーの選定でお悩みの方はこちらから

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sシリーズ
HSシリーズ
L形
リニアフィーダ LFシリーズ(直置タイプ)
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
メーカーNTNNTNNTNシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格56,126-170,712366,66847,834 -37,279 -63,696 -
通常出荷日14日目〜14日目7日目〜3日目3日目3日目〜
適用コントローラK-ECF25、K-ECR25K-ECF25,K-ECG25K-EGA57,K-ECG25---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インラインフィーダカテゴリの売れ筋ランキング