メカニカル部品技術窓口
電子部品を始めとする小型部品用のボウルフィーダです。シンプルなカバーレス構造と、吟味されたばね周りの設...
詳細を確認
K-K10 R1/L1/R2/L2

K-K14 R1/L1/R2/L2

K-K20 R3/R4/L1/L3/L4
| 型番 | 形式・ サイズ | 定格電圧 (V) | 定格電流 (A) | 適用 コントローラ※ | 適用板ばね | ばね角度 (θ°) | 振動数 (Hz) | 本体質量 (kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-K10 R/L 1 | K10 | 100 | 0.3 | K-ECF25 K-ECL25 | K-PLS2-35×5 | 20° | 90~130 | 3.6 | - |
| K-K10 R/L 2 | 200 | 0.15 | |||||||
| K-K14 R/L 1 | K14 | 100 | 0.7 | K-PLS2-50×9 | 10.0 | - | |||
| K-K14 R/L 2 | 200 | 0.35 | |||||||
| K-K20 R/L1 1 | K20 | 100 | 2.5 | K-ECF25 K-ECL25 K-ECH45 | K-PLS2-116×35-1 | 15° | 90~130 | 35 | 全波仕様 |
| K-K20 R/L1 3 | 100 | 2.0 | K-PLS2-116×20-2 | 25° | 45~65 | 半波仕様 | |||
| K-K20 R/L1 4 | 200 | 1.0 |
※適用コントローラ欄の品番は代表的なものです。

K10、14

K20
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
92,857円 ( 102,143円 ) | 14日目 |
95,945円 ( 105,540円 ) | 14日目 |
92,857円 ( 102,143円 ) | 14日目 |
91,705円 ( 100,876円 ) | 14日目 |
106,954円 ( 117,649円 ) | 14日目 |
105,632円 ( 116,195円 ) | 14日目 |
106,954円 ( 117,649円 ) | 14日目 |
105,632円 ( 116,195円 ) | 14日目 |
161,276円 ( 177,404円 ) | 14日目 |
161,276円 ( 177,404円 ) | 14日目 |
161,276円 ( 177,404円 ) | 14日目 |
161,276円 ( 177,404円 ) | 16日目 |
161,276円 ( 177,404円 ) | 14日目 |
161,276円 ( 177,404円 ) | 14日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンフォニアテクノロジー
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
0通常価格(税別):37,279円~

シンフォニアテクノロジー
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ
0通常価格(税別):66,326円~

NTN
汎用定電圧コントローラ
0通常価格(税別):43,309円~

産機
圧電駆動振動機用コントローラ 新型Pシリーズ
0通常価格(税別):42,000円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ
4.8通常価格(税別):4,684円~

オリエンタルモーター
小型ACモータ用 平行軸 GN-Sギヤヘッド
5通常価格(税別):6,965円~