メカニカル部品技術窓口
RS485通信ができない機器(PC, PLC, タッチパネルなど)をUSBポートでRS485通信(1:...
詳細を確認
| 型番 | SCM-381 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | W39×H23×L75.5mm | |
| 電源電圧 | 12-24VDC | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の90~110% | |
| 消費電力 | 約1.7W | |
| 最大通信速度 | 1,200~115,200bps (1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/57,600/115,200) | |
| 通信方式 | 半二重方式 | |
| 通信有効距離 | 1.2km以下 | |
| マルチドロップ数 | 最大32マルチドロップ | |
| データ形式 (注1) | データビット | 5~8データビット |
| ストップビット | 1または2ストップビット | |
| パリティビット | No/Odd/Even Parity Bit | |
| 連結方式 | RS232 | D-Sub 9Pin |
| RS485 | 4ワイヤネジ端子(2線式通信方式) | |
※(注1)データ形式はプログラムで設定します。

RS485通信ができない機器(PC, PLC, タッチパネルなど)をUSBポートでRS485通信(1:N通信)ができるようにするシリアル通信コンバータモジュール
【特長】
・USB信号をRS485信号に変換して最大1.2kmまで伝送可能
・RS485 トランシーバーでUSB通信部とRS485通信部間の電気的絶縁(2500VRMS)設計
・サージ保護回路内蔵で安定性及び耐久性向上
・USBホストコントローラ部より供給されるバスパワーで駆動するため、外部電源が不要。機器の接続が容易
・ノイズ除去用のフェライトコアを内蔵したUSB2.0 ABタイプのケーブルを提供
・多様なOS支援(Window 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Vista, Windows 7)
・USB 1.1とUBS 2.0 規格互換で使用が容易
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
温度調節コントローラー 自在タイプ
4.7通常価格(税別):43,600円~

オムロン
温度調節器(デジタル調節計) E5CC
4.7通常価格(税別):15,410円~

オムロン
サーマック温度調節器 【E5CB】
4.8通常価格(税別):11,899円

ミスミ
温度調節器(外径48×48mm/外径96×96mm)
4.5通常価格(税別):10,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
5通常価格(税別):8,230円

AUTONICS(オートニクス)
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ
4.9通常価格(税別):6,221円~

オムロン
サーマックS 電子温度調節器【E5CS】
4.7通常価格(税別):21,911円~

ミスミ
温度調節器(外径24×48mm)
3通常価格(税別):14,990円~

AUTONICS(オートニクス)
1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ
5通常価格(税別):4,812円~