17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3,433型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 許容エンドプレイ(±)(mm)

    ~mm
  • 緩衝部材質

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • d1キー溝記号

    ~mm
  • d1キー溝幅b1(mm)

    ~mm
  • d1キー溝高さt1(mm)

    ~mm
  • d2キー溝記号

    ~mm
  • d2キー溝幅b2(mm)

    ~mm
  • d2キー溝高さt2(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

ディスク形カップリング セットスクリュータイプ SHDW

未確定:候補が3,433型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)[SHDW-□□]の外形図と仕様について

SHDW-□□

SHDW-□□

SHDW-□□の外形図

SHDW-□□の外形図

(1)Type(2)No.標準内径(3)d1,(5)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2□(1)
(4)(6)キー溝寸法φDφD2L1LφD1E使用ボルト
M
FA
SHDW5610 12 14 15 16 18 20 22 24 25無記号(なし)K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10563919.560.52811M66.55.2
6615 16 18 20 22 24 25 28 30 32無記号(なし)K5 K6 K7 K8 K9 K10 K12664624.5803316M87.57.5
8820 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45無記号(なし)K6 K7 K8 K9 K10 K12 K14 K16 K1888633099.245209.59.6
  • ※ (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。
  • ※ D1、d2の穴径公差はH7で、相手取付軸の寸法公差はh7です。
No.締付トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
定格トルク
(N・m)
最高回転数
(r / min)
慣性モーメント
(kg・m2
ねじりばね定数)
(N・m / rad)
質量
(g)
許容ミスアライメント
偏角
(θ)
偏心
(mm)
エンドプレイ
(mm)
567603082004.6×10-51.0×10424010.30.3
66151206075001.2×10-44.0×104440
8820012065004.3×10-41.3×105900

SHDW-□□のキー溝寸法

キー溝寸法

キー溝寸法

キー溝方向

キー溝方向

(4)(6)
キー溝加工
適用軸穴径
(d1,d2
btキー呼び寸法
b×h
基準寸法許容差基準寸法許容差
K36~103±0.01251.40~+0.13×3
K48~124±0.0151.84×4
K512~1752.35×5
K615~2262.86×6
K718~257±0.0183.00~+0.27×7
K818~3083.38×7
K924~3099×8
K1025~351010×8
K1230~4212±0.021512×8
K1440~50143.814×9
K1645~55164.316×10
K1845~60184.418×11

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

緩衝部材質

最高回転数

(r/min)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
10
11
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
11
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
10
12
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
12
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
10
12
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
10
12.7
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
12.7
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
10
14
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
14
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
10
15
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
15
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
10
15
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K6
6
2.8
10
1個
10
15.875
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
-
±0.3
アルミニウム
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
10
16
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
16
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
10
16
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K6
6
2.8
10
1個
10
17
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
-
±0.3
アルミニウム
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K5
5
2.3
10
1個
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
-
±0.3
アルミニウム
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K6
6
2.8
10
1個
10
18
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
18
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K6
6
2.8
10
1個
10
18
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K7
7
3
10
1個
10
18
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K8
8
3.3
10
1個
10
19
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
19
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K6
6
2.8
10
1個
10
19
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K7
7
3
10
1個
10
19
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K8
8
3.3
10
1個
10
20
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
20
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K6
6
2.8
10
1個
10
20
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K7
7
3
10
1個
10
20
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K8
8
3.3
10
1個
10
22
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
22
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K6
6
2.8
10
1個
10
22
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K7
7
3
10
1個
10
22
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K8
8
3.3
10
1個
10
24
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
24
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K7
7
3
10
1個
10
24
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K8
8
3.3
10
1個
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
-
±0.3
アルミニウム
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K9
9
3.3
10
1個
10
25
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
10
25
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K7
7
3
10
1個
10
25
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K8
8
3.3
10
1個
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
-
±0.3
アルミニウム
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K9
9
3.3
10
1個
10
25
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K3
3
1.4
K10
10
3.3
10
1個
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K4
4
1.8
K3
3
1.4
10
1個
10
10
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
10
11
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
10
11
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
10
12
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
10
12
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K4
4
1.8
K4
4
1.8
10
1個
10
12
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K4
4
1.8
K5
5
2.3
10
1個
10
12.7
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
10
12.7
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K4
4
1.8
K5
5
2.3
10
1個
10
14
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
片側キー溝
K4
4
1.8
-
-
-
10
1個
10
14
20.01~50.00
56
30
60.5
4.6X10-5
7,001~10,000
0.3
-
8200
両側キー溝
K4
4
1.8
K5
5
2.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,485
( 9,334 )
7日目
8,562
( 9,418 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目
8,254
( 9,079 )
7日目
8,408
( 9,249 )
7日目

詳細情報

基本情報

ディスク型カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)。
【特長】
・新開発高性能ディスク。
・高ねじり剛性を持った形状。
・バックラッシュゼロで半永久的な寿命。
・偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。
・低慣性モーメントで高回転でも安定。
【用途】
・サーボモーター、ステッピングモーター、精密モータなど。
・高精密エンコーダ、動力計ドライバー、高速、高精密位置制御システム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク形カップリング セットスクリュータイプ SHDWのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸の表面粗さの許容限界値はいくらですか?
A
12Sが限度となります。粗い面で使用すると、伝達トルクが低下します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ SHDW
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SHDW
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(シングルディスク)SDS
ディスク形カップリング 面圧タイプ(ダブルディスク)SHDW
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDW
MDS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)鍋屋バイテック
通常価格8,100-8,515 -1,744 -11,008 -9,969 -4,731 -
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途サーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
種類ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムA2017
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏心(mm)0.30.30.020.30.40.02

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング