17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9,205型番あります。

ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDS

通常単価(税別)
2,49213,492
税込単価
2,74114,841
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

薄い金属製ディスクの撓みで軸心のずれを調整する構造のディスク型カップリング。【特長】・高ねじり剛性を持...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9,205型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

バックラッシュゼロで半永久的な寿命のディスク型カップリング

正転/逆転の特性が同一で、補修が不要

正転/逆転の特性が同一で、補修が不要

流動シャフト許容偏心 許容偏心BはB=A×sinβ A:流動シャフト長さ Β:カップリングの許容偏角

流動シャフト許容偏心
許容偏心BはB=A×sinβ
A:流動シャフト長さ
Β:カップリングの許容偏角

構造/クランピングタイプ 材質 ディスク:ステンレス プレート:超ジュラルミンアルマイト処理 ハブ:超ジュラルミンアルマイト処理 止めネジ:高張力ボルト

構造/クランピングタイプ
材質
ディスク:ステンレス
プレート:超ジュラルミンアルマイト処理
ハブ:超ジュラルミンアルマイト処理
止めネジ:高張力ボルト

ディスク形カップリング -クランピングタイプ(シングルディスク)の外形図と仕様について

SDS-16C~SDS-39Cの寸法図

SDS-16C~SDS-39Cの寸法図

SDS-42C~の寸法図

SDS-42C~の寸法図

SDS-16C~SDS-39C

(1)Type(2)
No.
標準内径(3)d1,(5)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2(1)
(4)(6)キー溝寸法寸法(±0.3mm)使用ボルト
M
FA
Dd3Ll
SDS16C3 4 4.5 5無記号(なし)K2166.717.47.8M22.55
19C3 4 4.5 5 6無記号(なし)K2 K3198.519.38.7M2.62.96.5
22C3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9* 9.525*無記号(なし)K2 K3 K422.21019.72.87
26C4 4.5 5 6 6.35 7 8 9 9.525 1026.612.224.110.6M33.48.65
31C5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15*無記号(なし)K2 K3 K4 K5 K631.814.426.411.63.712
39C5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16391731.313.7M44.314
  • (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。
  • キー溝付きタイプの内径です。
  • d1、d2の穴径公差はH7で、取付軸の寸法公差はh7です。
  • 内径φ4.5(直径4.5mm)以下の場合は、キー溝加工ができません。
  • (*)印付き内径は、軸全体を貫通できません。
No.締付トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1
定格トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
ねじりばね定数
(N・m / rad)
慣性モーメント
(kg・m2
重量
(g)
許容ミスアライメント
偏角
(゜)
偏心
(mm)
エンドプレイ
(mm)
16C0.5140000.512702.6×10-7710.020.1
19C1140000.91.86004.0×10-78
22C1100001.12.26001.0×10-615
26C1.7100001.539002.4×10-6250.15
31C90003617005.8×10-6400.2
39C3.5800051023001.6×10-5700.25

SDS-42C~

型番寸法(mm)(±0.3)締結
ボルト
M
締結
トルク
(N・m)
最大回転数
(min-1
最大
トルク
(N・m)
常用
トルク
(N・m)
ねじり
剛性
(N・m/rad)
慣性
モーメント
(kg・m2
質量
(g)
ミスアライメント許容値
DD1D2LL1F偏角
(゜)
偏心
(mm)
エンドプレイ(mm)
SDS-42C42.51829.330.813.43.8M31.78,0001472,8001.7×10-56510.02±0.25
SDS-47C4720.4333716.75M43.58,00024126,0003.2×10-510810.02±0.25
SDS-54C542538.547.121.46.1M588,000442211,0005.5×10-514510.02±0.25
SDS-64C6425.84858.2267.5M6137,000623120,0001.8×10-429210.02±0.25
型番標準内径(d1,d2)[mm]
566.357899.52510111212.7141515.87516171819202122242526283035
SD□□-42C               
SD□□-47C             
SD□□-54C               
SD□□-64C          

標準内径

  • ※ 軸の公差はh7公差を推薦します。
  • ※ ★表示されている内径は軸貫通タイプでは使用できません。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

許容ミスアラインメント

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容偏角

(deg)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

緩衝部材質

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4.5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
アルミニウム
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
アルミニウム
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
4
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
4.5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
アルミニウム
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
アルミニウム
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4.5
4.5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
アルミニウム
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
アルミニウム
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
アルミニウム
14000
-
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
アルミニウム
14000
-
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
アルミニウム
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
5
~1.00
16
0.5
17.4
2.6X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
アルミニウム
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
3
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4.5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
4
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
4.5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4.5
4.5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4.5
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4.5
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
19.3
4.0X10-7
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
10,001~30,000
1
0.1
[その他] その他
14000
-
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
3
3
1.01~3.00
22.2
1.1
19.6
1.0X10-6
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
1
0.1
[その他] その他
10000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
1.01~3.00
22.2
1.1
19.6
1.0X10-6
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
1
0.1
[その他] その他
10000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4.5
1.01~3.00
22.2
1.1
19.6
1.0X10-6
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
1
0.1
[その他] その他
10000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
22.2
1.1
19.6
1.0X10-6
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
1
0.1
[その他] その他
10000
-
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
22.2
1.1
19.6
1.0X10-6
0.02
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
7,001~10,000
1
0.1
[その他] その他
10000
-
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,616
( 2,878 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,862
( 3,148 )
7日目
3,478
( 3,826 )
3日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,862
( 3,148 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,862
( 3,148 )
7日目
2,862
( 3,148 )
7日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,862
( 3,148 )
7日目
2,862
( 3,148 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,862
( 3,148 )
7日目
2,862
( 3,148 )
7日目
2,492
( 2,741 )
6日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,677
( 2,945 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目

詳細情報

基本情報

薄い金属製ディスクの撓みで軸心のずれを調整する構造のディスク型カップリング。
【特長】
・高ねじり剛性を持った形状でバックラッシュゼロ、半永久的な寿命。
・偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。
・低慣性モーメントで高回転でも安定し、正転/逆転の特性が同一で、補修が不要。
・耐油性、耐薬品性に優れている。
・伝達するトルクが大きく、高速回転にも対応、脱着が容易で簡単な構造をしています。
【用途】
・サーボモーター、ステッピングモーター、精密モータ、高精密エンコーダ、動力計ドライバーに利用可能。
・高速、高精密位置制御システム、遠心分離機、複写機等に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モーターと軸とを繋ぐ
5
満足度:5.0
耐熱・偏角の許容値の幅が広く、 許容伝達トルクの数値も高い。 何度か使用しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付に注意することはありますか?
A
両軸のミスアライメントが許容値以下になるように芯出しを行ってください。寿命に影響します。
カップリングを軸に入れたとき、軸方向にスムーズに動くことを確認してから固定してください。
規定トルクで締めてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDS
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(シングルディスク)SDS
ディスク形カップリング クランピングタイプ(シングルディスク) SDCS
ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDA
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDAA
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格2,492-1,744 -3,554 -5,343 -2,990 -4,984 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜3日目〜6日目〜
用途サーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ
種類ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
ディスク部材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
使用温度範囲(℃)-50::200-50::200-50::200-50::200-50::200-50::200
よく一緒に購入される商品

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング