17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドアハンガー レール

ドアハンガー レール

通常単価(税別)
3,5909,190特別価格
税込単価
3,94910,109特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

工場や倉庫の扉、工場内の製品の移動などさまざまな目的にあわせて使用可能な大型カーテン・ハンガーレール。...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ドアハンガー各部品の名称

ドアハンガー各部品の名称 ハンガーレール・戸当たり・ハンガー車・受・エプロンプレート・ガイドレール・ガイドローラー・サイドカバー(旧名:ストッパー)

ドアハンガー各部品の名称
ハンガーレール・戸当たり・ハンガー車・受・エプロンプレート・ガイドレール・ガイドローラー・サイドカバー(旧名:ストッパー)

ドアハンガー ハンガーレールの外形図・寸法

外形図

外形図

商品コード品 名ABCE板厚
091801ハンガーレール ♯2 HR182043.539.51261.2
091802ハンガーレール ♯2 HR273043.539.51261.2
091803ハンガーレール ♯2 HR364043.539.51261.2
091807ハンガーレール ♯3 HR18205744146.51.6
091808ハンガーレール ♯3 HR27305744146.51.6
091809ハンガーレール ♯3 HR36405744146.51.6
  • ※ 単位: mm
  • ※ 電着塗装仕上げ

施工および使用上の注意

  • 原則としてハンガーレールを450~500mmピッチで天井受又は横受を利用し取り付けてください。
  • 1つのブラケット間に2ヶ以上の複車又は単車が入らない様取り付けてください。
  • 施工の最後にレールがズレない様、天井受または横受に溶接固定または戸当たりを利用し、共締めしてください。
  • 走行時、異常音又は走行抵抗が大きくなった場合、点検をし、各部品に異常又は破損が見られたら、すみやかに新品と交換してください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • E(mm)

  • 板厚(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

品名

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

板厚

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
ハンガーレール #2 HR1820
43.5
39.5
12
6
1.2
1820
1個
ハンガーレール #2 HR2730
43.5
39.5
12
6
1.2
2730
1個
ハンガーレール #2 HR3640
43.5
39.5
12
6
1.2
3640
1個
ハンガーレール #3 HR1820
57
44
14
6.5
1.6
1820
1個
ハンガーレール #3 HR2730
57
44
14
6.5
1.6
2730
1個
ハンガーレール #3 HR3640
57
44
14
6.5
1.6
3640
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,590
( 3,949 )
2日目
5,940
( 6,534 )
2日目
8,010
( 8,811 )
2日目
4,090
( 4,499 )
2日目
6,780
( 7,458 )
5日目
9,1908,635
( 9,499 )
2日目

詳細情報

基本情報

工場や倉庫の扉、工場内の製品の移動などさまざまな目的にあわせて使用可能な大型カーテン・ハンガーレール。
【特徴】
・ガレージや物置の扉(扉質量40kg)に対応。
・粉体塗装仕上げのため、取り付け後の仕上げ塗装が不要。
・材質:鉄。
【用途】
・ガレージ、工場、倉庫の扉など様々な目的に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドアハンガー レールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q別寸加工をしてもらえますか?
A
いいえ、こちらの商品は別寸加工はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアハンガー レール
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
ステンレス製ドアハンガー ハンガーレール
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
ドアハンガー用金具
7号ハンガーレール
メーカーハイロジックダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格3,590-2,876 -13,088 -6,711670 -27,009 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目8日目
種類ハンガーレールハンガーレールハンガーレールハンガーレールハンガーレールハンガーレール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング