17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2,201型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 許容エンドプレイ(±)(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • d1キー溝記号

  • d1キー溝幅b1(mm)

    ~mm
  • d1キー溝高さt1(mm)

    ~mm
  • d2キー溝記号

  • d2キー溝幅b2(mm)

    ~mm
  • d2キー溝高さt2(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)

未確定:候補が2,201型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)の外形図と仕様について

ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)の外形

ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)の外形

寸法図

寸法図

(1)Type(2)No.標準内径(3)d1,(5)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2(1)
(4)(6)キー溝寸法寸法(±0.3mm)使用ボルト
M
FA
Dd3D1Ll
SDAB42C6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15無記号(なし)
K2 K3 K4 K5
42.51829.25813.5M33.811
47C8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19無記号(なし)
K2 K3 K4 K5 K6
47203390.516.7M4512
54C10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20542438.589.521.5M56.114
  • ※ (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。
  • ※ キー溝付きタイプの内径です。
  • ※ d1、d2の穴径公差はH7で、相手取付軸の寸法公差はh7です。
No.締付トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1
定格トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
ねじりばね定数)
(N・m / rad)
慣性モーメント
(kg・m2
質量
(g)
許容ミスアライメント
偏角
(θ)
偏心
(mm)
エンドプレイ
(mm)
42C1.7800061220002.8×10-511030.50.5
47C3.57500102040005.1×10-51720.8
54C87000224470001.1×10-42660.7

材質

本体:アルミ(表面処理:アルマイト処理)。
ディスク:ステンレス。

キー溝寸法

キー溝寸法

キー溝寸法

キー溝方向

キー溝方向

(4)(6)
キー溝
加工
適用
軸穴径
(d1,d2)
btキー呼び
寸法
b×h
基準寸法許容差基準寸法許容差
K25~9.5252±0.01251.00~+0.12×2
K36~1031.43×3
K48~124±0.0151.84×4
K512~1752.35×5
K615~2262.86×6

キー溝寸法表

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

最高回転数

(r/min)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
6
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
6
9
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
±0.5
8000
キー溝付き
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
9.525
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
±0.5
8000
キー溝付き
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
9.525
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
9.525
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
6
10
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
10
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
10
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
6
11
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
11
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
6
12
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
12
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K4
4
1.8
10
1個
6
12
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
12.7
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
12.7
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
14
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
14
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
15
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
15
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K5
5
2.3
10
1個
6
15
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K2
2
1
K6
6
2.8
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
6.35
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
7
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
8
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
6
9
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
±0.5
8000
キー溝付き
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
9.525
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
±0.5
8000
キー溝付き
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
9.525
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
9.525
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
6
10
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
10
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
10
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
6
11
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
11
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
6
12
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
12
5.01~10.00
42.5
6
58
2.8X10-5
0.5
7,001~10,000
0.5
8000
両側キー溝
K3
3
1.4
K4
4
1.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,593
( 6,152 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目
5,443
( 5,987 )
7日目
5,543
( 6,097 )
7日目

詳細情報

基本情報

ロングディスクカップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)。
【特長】
・高ねじり剛性を持った形状。バックラッシュゼロで半永久的な寿命。
・偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。
・低慣性モーメントで高回転でも安定。正転/逆転の特性が同一で、補修が不要。
・耐油性、耐薬品性に優れている。
【用途】
・サーボモーター、ステッピングモーター、精密モータなど。
・高精密エンコーダ、動力計ドライバー、高速、高精密位置制御システム。
・遠心分離機、複写機。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q軸への締結がクランプ方式大丈夫ですか?
A
カタログ記載の許容トルクにおいて、締結方法が原因となって締結部がスリップすることはございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDAA
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDW
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDWC
ロングディスク形カップリング セットスクリュータイプ SDAB
ディスク形カップリング クランピングロングタイプ(ダブルディスク)
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格5,343-4,984 -9,969 -2,742 -4,984 -1,994 -
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
用途サーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ
種類ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏角(deg)3321.533
よく一緒に購入される商品

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング