17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,657型番あります。

ディスク形カップリング クランピングロングタイプ(ダブルディスク)

通常単価(税別)
1,9945,473
税込単価
2,1936,020
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

低慣性モーメントで高回転でも安定のディスク型カップリングロング。【特長】・高ねじり剛性を持った形状で、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3,657型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ディスク形カップリング クランピングロングタイプ(ダブルディスク)の外形図と仕様について

型番:SDWB-□□Cの寸法図

型番:SDWB-□□Cの寸法図

型番:SDWB-54C

型番:SDWB-54C

(1)Type(2)No.標準内径(3)d1,(5)d2選択(d1≦d2)(mm)
穴の指定方法d1□×d2(1)
(4)(6)キー溝寸法寸法(±0.3mm)使用ボルトMFA
Dd3Ll
SDWB16C3 4 4.5 5無記号(なし)K2166.2237.8M22.55
19C3 4 4.5 5 6無記号(なし)K2 K3198.226.28.7M2.62.96.5
22C3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9* 9.525*無記号(なし)K2 K3 K422.29278.7M2.62.87
31C5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15*無記号(なし)K2 K3 K4 K5 K631.814.538.511.6M33.712
54C10 11 12 12.7 14 15 15.875 16 17 18 19 20 24 25無記号(なし)K3 K4 K5
K6 K7 K8 K9 K10
54255219M56.320
  • ※ (1)□はキー溝寸法を示します。無記号の場合は、通常内径を示します。
  • ※ キー溝付きタイプの内径です。
  • ※ 内径φ4.5以下の場合は、キー溝加工ができません。
  • ※ d1、d2の穴径公差はH7で、相手取付軸の寸法公差はh7です。
  • ※ (*)印付き内径は、軸全体を貫通できません。
No.締付トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1
定格トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
ねじりばね定数)
(N・m / rad)
慣性モーメント
(kg・m2
重量
(g)
許容ミスアライメント
偏角(θ)偏心(mm)エンドプレイ(mm)
16C1100000.512003.7×10-71030.20.2
19C1100000.91.83007.9×10-715
22C1100001.12.24001.4×10-61920.2
31C1.785003613008.8×10-6600.4
54C86000224470001.1×10-42500.5

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

緩衝部材質

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

キー溝有無

d1キー溝記号

d1キー溝幅b1

(mm)

d1キー溝高さt1

(mm)

d2キー溝記号

d2キー溝幅b2

(mm)

d2キー溝高さt2

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4.5
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
アルミニウム
10000
0.21~0.40
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
アルミニウム
10000
0.21~0.40
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
4
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
4.5
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
アルミニウム
10000
0.21~0.40
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
アルミニウム
10000
0.21~0.40
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4.5
4.5
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
アルミニウム
10000
0.41~1.0
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
アルミニウム
10000
0.41~1.0
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
アルミニウム
10000
0.41~1.0
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
アルミニウム
10000
0.41~1.0
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
アルミニウム
10000
0.41~1.0
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
3
~1.00
16
0.5
23
3.7X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
アルミニウム
10000
0.41~1.0
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
3
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4.5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
3
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4
4
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
4.5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
4.5
4.5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4.5
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
4.5
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
4.5
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
K2
2
1
-
-
-
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K2
2
1
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
両側キー溝
K2
2
1
K3
3
1.4
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K2
2
1
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
両側キー溝
K3
3
1.4
K3
3
1.4
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K2
2
1
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
26.2
7.9X10-7
0.2
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.02~0.2
片側キー溝
-
-
-
K3
3
1.4
10
1個
3
3
1.01~3.00
22.2
1.1
27
1.4X10-6
0.3
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.21~0.40
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4
1.01~3.00
22.2
1.1
27
1.4X10-6
0.3
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.21~0.40
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
4.5
1.01~3.00
22.2
1.1
27
1.4X10-6
0.3
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.21~0.40
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
3
5
1.01~3.00
22.2
1.1
27
1.4X10-6
0.3
7,001~10,000
0.2
[その他] その他
10000
0.21~0.40
キー溝無
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,878
( 3,166 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,878
( 3,166 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
2,878
( 3,166 )
3日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
3,110
( 3,421 )
7日目
2,742
( 3,016 )
6日目
2,925
( 3,218 )
7日目
2,925
( 3,218 )
7日目
1,994
( 2,193 )
6日目
1,994
( 2,193 )
6日目
1,994
( 2,193 )
6日目
2,094
( 2,303 )
3日目

詳細情報

基本情報

低慣性モーメントで高回転でも安定のディスク型カップリングロング。
【特長】
・高ねじり剛性を持った形状で、耐油性、耐薬品性に優れている。
・バックラッシュゼロで半永久的な寿命。
・偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。
・正転/逆転の特性が同一で、補修が不要。
【用途】
・サーボモーター、ステッピングモーター、精密モータに利用可能。
・高精密エンコーダ、動力計ドライバー、高速、高精密位置制御システム、遠心分離機、複写機などに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク形カップリング クランピングロングタイプ(ダブルディスク)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モーターと回転軸との接続
5
満足度:5.0
ステッピングモーターとボールねじの連結に使用しました。 価格が国産品の半額なのでどうかと思いましたが、軸ずれ等無く、問題...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付に注意することはありますか?
A
両軸のミスアライメントが許容値以下になるように芯出しを行ってください。寿命に影響します。
カップリングを軸に入れたとき、軸方向にスムーズに動くことを確認してから固定してください。
規定トルクで締めてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク形カップリング クランピングロングタイプ(ダブルディスク)
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDAA
ロングディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク) SDW
ディスク形カップリング クランピングタイプ(ダブルディスク)SDWC
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SHDW
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格1,994-4,984 -5,343 -9,969 -2,742 -8,515 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
用途サーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ
種類ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏角(deg)33321.51
よく一緒に購入される商品

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング